Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
24200-12201 |
24200-15202 |
24200-17203 |
24200-20204 |
24200-25205 |
24200-30206 |
24200-35207 |
24200-40208 |
24200-45209 |
24200-50210 |
24200-55211 |
24200-60212 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | H1 | B | H | L | H2 | L1 | D3 | E1 | LA=Lager | E=Bohrungsabstand | D | A1 | Gehäuse | Befestigungsschraube(n) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30.2 | 127 | 65 | 38 | 14 | 31 | 13 | 19 | UC 201 | 95 | 12 | 12.7 | P 201 | M10 | 0.6900 | ||
21.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30.2 | 127 | 65 | 38 | 14 | 31 | 13 | 19 | UC 202 | 95 | 15 | 12.7 | P 202 | M10 | 0.6900 | ||
20.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30.2 | 127 | 65 | 38 | 14 | 31 | 13 | 19 | UC 203 | 95 | 17 | 12.7 | P 203 | M10 | 0.6800 | ||
16.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 33.3 | 127 | 65 | 38 | 14 | 31 | 13 | 19 | UC 204 | 95 | 20 | 12.7 | P 204 | M10 | 0.6415 | ||
16.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36.5 | 140 | 71 | 38 | 15 | 34 | 13 | 19 | UC 205 | 105 | 25 | 14.3 | P 205 | M10 | 0.8100 | ||
23.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 42.9 | 165 | 84 | 44 | 17 | 38.1 | 17 | 20 | UC 206 | 121 | 30 | 15.9 | P 206 | M14 | 1.2400 | ||
28.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 47.6 | 167 | 93 | 48 | 18 | 42.9 | 17 | 20 | UC 207 | 127 | 35 | 17.5 | P 207 | M14 | 1.5800 | ||
35.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 49.2 | 184 | 100 | 54 | 18 | 49.2 | 17 | 20 | UC 208 | 137 | 40 | 19 | P 208 | M14 | 1.8900 | ||
37.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 54 | 190 | 106 | 54 | 20 | 49.2 | 17 | 20 | UC 209 | 146 | 45 | 19 | P 209 | M14 | 2.1400 | ||
46.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 57.2 | 206 | 113 | 60 | 21 | 51.6 | 20 | 23 | UC 210 | 159 | 50 | 19 | P 210 | M16 | 2.6600 | ||
75.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63.5 | 219 | 125 | 60 | 23 | 55.6 | 20 | 23 | UC 211 | 171 | 55 | 22.2 | P 211 | M16 | 3.3100 | ||
98.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 69.8 | 241 | 138 | 70 | 25 | 65.1 | 20 | 23 | UC 212 | 184 | 60 | 25.4 | P 212 | M16 | 4.9000 |
Loading...
Material Grundkörper | Grauguss | Benennung | Gehäuselagereinheit | Ausführung 2 | UCP |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | Stehlager | α | 10° | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
H1
B
H
L
H2
L1
D3
E1
LA=Lager
E=Bohrungsabstand
D
A1
Gehäuse
Befestigungsschraube(n)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften