Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21334-54-0300 |
21334-54-0350 |
21334-54-0400 |
21334-54-0450 |
21334-54-0500 |
21334-54-0550 |
21334-54-0600 |
21334-54-0650 |
21334-54-0700 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | Fp= load capacity/pair 50,000 cycl. | L=Länge | Hub S | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 96 | - | - | 174 | - | - | 35 | 300 | 275 | 1.1740 | ||
91.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128 | - | - | - | 128 | 224 | - | 35 | 350 | 350 | 1.4000 | ||
93.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128 | 192 | - | - | 160 | 288 | - | 50 | 400 | 400 | 1.6400 | ||
94.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128 | 256 | - | - | 160 | 320 | - | 50 | 450 | 450 | 1.8800 | ||
96.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128 | 224 | 288 | - | 192 | 384 | - | 60 | 500 | 500 | 2.0900 | ||
100.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128 | 224 | 352 | - | 224 | 416 | - | 60 | 550 | 550 | 2.3200 | ||
105.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128 | 224 | 352 | - | 256 | 480 | - | 68 | 600 | 600 | 2.5600 | ||
108.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128 | 224 | 352 | 448 | 256 | 512 | - | 68 | 650 | 650 | 2.7800 | ||
114.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128 | 224 | 352 | 480 | 256 | 448 | 576 | 68 | 700 | 700 | 3.0100 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Montage | Montage seitlich |
---|---|---|---|---|---|
A | 35 | B=Breite | 12.7 | H=Höhe | 51 |
Benennung | Teleskopschiene | Verpackungsart | 1 Stück = 1 Paar | Produkttyp | Standard |
Ausführung 1 | Vollauszug | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
Fp= load capacity/pair 50,000 cycl.
L=Länge
Hub S
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften