Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L=Länge | L2 | L3 | Tragkraft pro Paar kg | Anzahl Bohrungen | Hub S | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
482.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | - | 200 | 440 | 8 | 400 | 5.2900 | ||
535.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 450 | - | 250 | 450 | 8 | 450 | 5.9500 | ||
605.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | - | 300 | 460 | 8 | 500 | 6.6100 | ||
677.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 550 | - | 350 | 470 | 8 | 550 | 7.2700 | ||
735.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | - | 400 | 480 | 8 | 600 | 7.9300 | ||
789.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 650 | 200 | - | 460 | 12 | 650 | 8.5900 | ||
848.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 700 | 225 | - | 440 | 12 | 700 | 9.2500 | ||
901.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 750 | 250 | - | 420 | 12 | 750 | 9.9100 | ||
956.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 800 | 275 | - | 400 | 12 | 800 | 10.5700 | ||
1,014.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 850 | 300 | - | 380 | 12 | 850 | 11.2300 | ||
1,068.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 900 | 325 | - | 360 | 12 | 900 | 11.8900 | ||
1,124.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 950 | 350 | - | 340 | 12 | 950 | 12.5600 | ||
1,162.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1000 | 375 | - | 320 | 12 | 1000 | 13.2200 | ||
1,213.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1050 | 400 | - | 310 | 12 | 1050 | 13.8800 | ||
1,268.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1100 | 425 | - | 300 | 12 | 1100 | 14.5400 | ||
1,325.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1150 | 450 | - | 290 | 12 | 1150 | 15.2000 | ||
1,377.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1200 | 475 | - | 280 | 12 | 1200 | 15.8600 | ||
1,434.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1250 | 500 | - | 270 | 12 | 1250 | 16.5200 | ||
1,487.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1300 | 525 | - | 260 | 12 | 1300 | 17.1800 | ||
1,601.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1400 | 575 | - | 240 | 12 | 1400 | 18.5000 | ||
1,710.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1500 | 625 | - | 220 | 12 | 1500 | 19.8200 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Montage | Montage seitlich |
---|---|---|---|---|---|
B=Breite | 70 | B1 | 25 | D=Gewinde | M8 |
H=Höhe | 32 | Benennung | Teleskopschiene | L1 | 50 |
Produkttyp | Standard | Größe | 70 | Ausführung 1 | Vollauszug |
Ausführung 2 | kompakt | RoHS | ja | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L=Länge
L2
L3
Tragkraft pro Paar kg
Anzahl Bohrungen
Hub S
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften