Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21334-15-10350 |
21334-15-10400 |
21334-15-10450 |
21334-15-10500 |
21334-15-10550 |
21334-15-10600 |
21334-15-10650 |
21334-15-10700 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tragkraft pro Paar (80.000 Zyklen) (kg) | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | L=Länge | Hub S | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 43 | - | - | - | 180.8 | - | - | 206 | - | 350 | 310 | 0.9948 | ||
39.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 44 | 128 | - | - | 180.8 | - | - | 257 | - | 400 | 406 | 1.1400 | ||
40.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 128 | 224 | - | - | - | - | 305 | - | 450 | 457 | 1.2700 | ||
41.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 128 | 224 | - | 180.8 | - | - | 352 | - | 500 | 508 | 1.4400 | ||
42.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 128 | 224 | - | 180.8 | - | - | 407 | 352 | 550 | 559 | 1.6200 | ||
45.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 128 | 224 | 352 | - | 224 | - | - | 416 | 600 | 610 | 1.7700 | ||
46.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 44 | 128 | 224 | 352 | 180.8 | 224 | - | - | 416 | 650 | 660 | 1.9200 | ||
48.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 43 | 128 | 224 | 352 | 180.8 | 224 | 288 | - | 544 | 700 | 711 | 2.1100 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Montage | Montage seitlich |
---|---|---|---|---|---|
A | 35 | B=Breite | 12.7 | Form | A |
Form-Typ | Soft close | H=Höhe | 45.7 | Benennung | Teleskopschiene |
Verpackungsart | 1 Stück = 1 Paar | Produkttyp | Standard | Ausführung 1 | Vollauszug |
PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tragkraft pro Paar (80.000 Zyklen)(kg)
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
L=Länge
Hub S
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften