Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 50 kg, Form B (21334-15)

Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 50 kg, Form B (21334-15)
· Soft close

· Push to open

· Selbsteinzug

· Rastung in geöffneter und geschlossener Position

· Frontschnelltrennung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21334-15-2030022
21334-15-2030035
21334-15-2035022
21334-15-2035035
21334-15-2040022
21334-15-2040035
21334-15-2045022
21334-15-2045035
21334-15-2050022
21334-15-2050035
21334-15-2055022
21334-15-2055035
21334-15-2060022
21334-15-2060035
21334-15-2065022
21334-15-2065035
21334-15-2070022
21334-15-2070035
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
L=Länge
(mm)
Tragkraft pro Paar (80.000 Zyklen)
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)
A8
(mm)
Aktivierungskraft
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

46.99 €

1 4 Arbeitstage 30530042-------192220.8242

54.37 €

1 4 Arbeitstage 30530042-------192350.8272

47.72 €

1 4 Arbeitstage 35635043224--128---242220.9814

55.31 €

1 4 Arbeitstage 35635043224--128---242350.9833

48.70 €

1 4 Arbeitstage 40640044224288-128---292221.1200

56.39 €

1 4 Arbeitstage 40640044224288-128---292351.1300

49.90 €

1 4 Arbeitstage 45745045224320-128-320-342221.3100

57.46 €

1 4 Arbeitstage 45745045224320-128-320-342351.3100

51.42 €

1 4 Arbeitstage 50850045224384-128-320-392221.4700

59.31 €

1 4 Arbeitstage 50850045224384-128-320-392351.4700

54.21 €

1 4 Arbeitstage 55955045224416-128224416-442221.6200

62.24 €

1 4 Arbeitstage 55955045224416-128224416-442351.6200

56.21 €

1 4 Arbeitstage 61060045224352480128224416-492221.7500

64.49 €

1 4 Arbeitstage 61060045224352480128224416-492351.7600

58.03 €

1 4 Arbeitstage 66065044224352512128224416512542221.8900

66.65 €

1 4 Arbeitstage 66065044224352512128224416512542351.8900

62.04 €

1 4 Arbeitstage 71170043224352544128224416512592222.0600

70.88 €

1 4 Arbeitstage 71170043224352544128224416512592352.0600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gleiterausführung Schienenwerkstoff Stahl H=Höhe(mm) 45.7
B=Breite(mm) 12.7 Oberfläche Grundkörper Verzinkt Montage Montage seitlich
Form B Form-Typ Push to open Benennung Teleskopschiene
Produkttyp Standard Ausführung 1 Vollauszug A(mm) 35
Verpackungsart 1 stück = 1 paar PL Edelstahl Nein

Technischer Support