Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21334-15-30250 |
21334-15-30300 |
21334-15-30350 |
21334-15-30400 |
21334-15-30450 |
21334-15-30500 |
21334-15-30550 |
21334-15-30600 |
21334-15-30650 |
21334-15-30700 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tragkraft pro Paar (80.000 Zyklen) (kg) | Tragkraft pro Paar (10.000 Zyklen) (kg) | A1 | A10 | A11 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | L=Länge | Hub S | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 41 | 47 | - | - | 192 | 160 | - | - | - | 96 | - | - | - | 250 | 243 | 0.7689 | ||
50.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | 48 | - | - | 242 | 224 | - | - | - | 96 | - | - | - | 300 | 305 | 0.9288 | ||
51.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 43 | 49 | 128 | - | 292 | 224 | - | - | - | 128 | - | - | - | 350 | 356 | 1.0700 | ||
52.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 44 | 50 | 128 | - | 342 | 224 | 320 | - | - | 128 | - | - | - | 400 | 406 | 1.2300 | ||
53.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 50 | 128 | - | 392 | - | 352 | - | - | 128 | - | - | 320 | 450 | 457 | 1.3700 | ||
55.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 50 | 128 | - | 442 | - | 416 | - | - | 128 | - | - | 320 | 500 | 508 | 1.5400 | ||
59.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 50 | 128 | 416 | 492 | - | 352 | - | 480 | 128 | - | - | 320 | 550 | 559 | 1.7500 | ||
60.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 50 | 128 | - | 542 | 224 | 352 | 480 | - | 128 | 224 | - | 416 | 600 | 610 | 1.8600 | ||
62.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 44 | 49 | 128 | 544 | 592 | 224 | 352 | 544 | - | 128 | 224 | - | 416 | 650 | 660 | 2.0200 | ||
67.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 43 | 48 | 128 | 544 | 642 | 224 | 352 | 544 | - | 128 | 224 | 288 | 416 | 700 | 711 | 2.1700 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Montage | Montage seitlich |
---|---|---|---|---|---|
A | 35 | B=Breite | 12.7 | Form | C |
Form-Typ | Rastung in geschlossener und geöffneter Position | H=Höhe | 45.7 | Benennung | Teleskopschiene |
Verpackungsart | 1 Stück = 1 Paar | Produkttyp | Standard | Ausführung 1 | Vollauszug |
PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tragkraft pro Paar (80.000 Zyklen)(kg)
Tragkraft pro Paar (10.000 Zyklen)(kg)
A1
A10
A11
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
L=Länge
Hub S
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften