Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 50 kg, Form D (21334-15)

Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 50 kg, Form D (21334-15)
· Soft close

· Push to open

· Selbsteinzug

· Rastung in geöffneter und geschlossener Position

· Frontschnelltrennung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21334-15-40148
21334-15-40199
21334-15-40250
21334-15-40300
21334-15-40350
21334-15-40400
21334-15-40450
21334-15-40500
21334-15-40550
21334-15-40600
21334-15-40650
21334-15-40700
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
L=Länge
(mm)
Tragkraft pro Paar (80.000 Zyklen)
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)
A8
(mm)
A9
(mm)
A10
(mm)
A11
(mm)
A12
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

45.29 €

1 4 Arbeitstage 1381484577.2----------960.4363

41.94 €

1 4 Arbeitstage 20319946128----60.5128----1410.6050

38.85 €

1 4 Arbeitstage 35425047128----60.596----1920.7706

38.60 €

1 4 Arbeitstage 30530048128224---60.596----2420.9132

39.32 €

1 4 Arbeitstage 35635049128224---60.5128----2921.0800

40.48 €

1 4 Arbeitstage 40640050128224320--60.5128----3421.2200

41.39 €

1 4 Arbeitstage 45745050128224352--60.5128--320-3921.3600

42.44 €

1 4 Arbeitstage 50850050128224416--60.5128--320-4421.5400

44.09 €

1 4 Arbeitstage 5595505012822435244848060.5128--3204164921.7000

45.94 €

1 4 Arbeitstage 61060050128224352480-60.5128224-416-5421.8500

47.35 €

1 4 Arbeitstage 66065049128224352544-60.5128224-4165445922.0000

49.75 €

1 4 Arbeitstage 71170049128224352544-60.51282242884165446422.1900

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gleiterausführung Schienenwerkstoff Stahl H=Höhe(mm) 45.7
B=Breite(mm) 12.7 Oberfläche Grundkörper Verzinkt Montage Montage seitlich
Form D Form-Typ Rastung in geschlossener position Benennung Teleskopschiene
Produkttyp Standard Ausführung 1 Vollauszug A(mm) 35
Verpackungsart 1 stück = 1 paar PL Edelstahl Nein

Technischer Support