Teleskopschienen stahl für seitenmontage / vollauszug / tragkraft bis 30 kg / form E / stahl (21334)

Teleskopschienen stahl für seitenmontage / vollauszug / tragkraft bis 30 kg / form E / stahl (21334)
· Soft close

· Push to open

· Selbsteinzug

· Rastung in geöffneter und geschlossener Position

· Frontschnelltrennung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21334-15-5030027
21334-15-5030041
21334-15-5035027
21334-15-5035041
21334-15-5040027
21334-15-5040041
21334-15-5045027
21334-15-5045041
21334-15-5050027
21334-15-5050041
21334-15-5055027
21334-15-5055041
21334-15-5060027
21334-15-5060041
21334-15-5065027
21334-15-5065041
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tragkraft pro Paar (80.000 Zyklen)
(kg)
Tragkraft pro Paar (10.000 Zyklen)
(kg)
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 Schließ/Öffnungs-Kraft N pro Schiene L=Länge Hub S Gewicht (ERP)
(kg)

42.78 €

1 4 Arbeitstage 4248-------23114-273002860.9043

44.97 €

1 4 Arbeitstage 4248-------23127-413002860.9037

43.55 €

1 4 Arbeitstage 4349224--128---28114-273503561.0500

45.77 €

1 4 Arbeitstage 4349224--128---28127-413503561.0400

44.78 €

1 4 Arbeitstage 4450224288-128---33114-274004061.2000

47.09 €

1 4 Arbeitstage 4450224288-128---33127-414004061.2000

45.77 €

1 4 Arbeitstage 4550224320-128-320-38114-274504571.3600

48.02 €

1 4 Arbeitstage 4550224320-128-320-38127-414504571.3500

46.78 €

1 4 Arbeitstage 4550224384-128---43114-275005081.5200

49.09 €

1 4 Arbeitstage 4550224384-128---43127-415005081.5200

48.36 €

1 4 Arbeitstage 4550224416-128-416-48114-275505591.7000

50.73 €

1 4 Arbeitstage 4550224416-128-416-48127-415505591.7000

50.31 €

1 4 Arbeitstage 4550224352480128224416-53114-276006101.8200

52.81 €

1 4 Arbeitstage 4550224352480128224416-53127-416006101.8200

51.63 €

1 4 Arbeitstage 444922435251212822441654458114-276506601.9600

54.23 €

1 4 Arbeitstage 444922435251212822441654458127-416506601.9600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt Montage Montage seitlich
A 35 B=Breite 12.7 Form E
Form-Typ Selbsteinzug H=Höhe 45.7 Benennung Teleskopschiene
Verpackungsart 1 Stück = 1 Paar Produkttyp Standard Ausführung 1 Vollauszug
PL Edelstahl nein

Technischer Support