Teleskopschiene / teilauszug / form A / stahl (21334)

Teleskopschiene / teilauszug / form A / stahl (21334)
· Rastung in geöffneter und geschlossener Position

· Frontschnelltrennung

· Leichter Lauf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21334-30-10250
21334-30-10300
21334-30-10350
21334-30-10400
21334-30-10450
21334-30-10500
21334-30-10550
21334-30-10600
21334-30-10650
21334-30-10700
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tragkraft pro Paar (80.000 Zyklen)
(kg)
Tragkraft pro Paar (10.000 Zyklen)
(kg)
A1 A10 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 L=Länge Hub S Gewicht (ERP)
(kg)

23.49 €

1 4 Arbeitstage 3550-192---96----2501630.4538

24.11 €

1 4 Arbeitstage 3550224242---96----3002050.5196

26.18 €

1 4 Arbeitstage 3550224292---128----3502600.6373

25.32 €

1 4 Arbeitstage 3550224342-320-128----4002810.7145

26.05 €

1 4 Arbeitstage 3548224392-352-128224---4503310.0008

27.83 €

1 4 Arbeitstage 3445224442-416-128224---5003760.8708

28.98 €

1 4 Arbeitstage 3342224492352-480128224320--5504150.9742

30.29 €

1 4 Arbeitstage 3240224542352480-128224320--6004510.5300

31.40 €

1 4 Arbeitstage 3137224592352544-1282243204165446504881.1700

33.38 €

1 4 Arbeitstage 3035224642352544-128224288416-7005261.2700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt Montage Montage seitlich
A 35 B=Breite 12.7 Form A
Form-Typ Rastung in geschlossener Position H=Höhe 35 Benennung Teleskopschiene
Verpackungsart 1 Stück = 1 Paar Produkttyp Standard Ausführung 1 Teilauszug
PL Edelstahl nein

Technischer Support