Teleskopschienen stahl für seitenmontage / vollauszug / tragkraft bis 20 kg / stahl (21334)

Teleskopschienen stahl für seitenmontage / vollauszug / tragkraft bis 20 kg / stahl (21334)
· Geringe Schienenhöhe

· Leichter Lauf

· Hohe Seitenstabilität durch exakte Führung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21334-0150
21334-0200
21334-0250
21334-0300
21334-0350
21334-0400
21334-0450
21334-0500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A1 A2 A3 A4 A6 A7 A8 A9 L=Länge Tragkraft pro Paar kg Hub S Gewicht (ERP)
(kg)

42.72 €

1 4 Arbeitstage --95110----150151560.3216

43.65 €

1 4 Arbeitstage --145160--60100200172310.4347

46.55 €

1 4 Arbeitstage --195210--110100250192800.5543

50.77 €

1 4 Arbeitstage -160245260100-160100300203290.6717

56.41 €

1 4 Arbeitstage -210295310100-210100350203790.7870

62.17 €

1 4 Arbeitstage -260345360100-260100400184280.9000

70.04 €

1 4 Arbeitstage 205310395410100205310100450164771.0200

72.16 €

1 4 Arbeitstage 230360445460100230360100500135261.1500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt Montage Montage seitlich
A 20 A5 15 B=Breite 16
H=Höhe 20 Benennung Teleskopschiene Verpackungsart 1 Stück = 1 Paar
Produkttyp Standard Ausführung 1 Vollauszug PL Edelstahl nein

Technischer Support