Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21334-01-0200 |
21334-01-0250 |
21334-01-0300 |
21334-01-0350 |
21334-01-0400 |
21334-01-0450 |
21334-01-0500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tragkraft pro Paar (80.000 Zyklen) (kg) | A | A2 | A3 | A4 | L=Länge | Hub S | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 14 | - | - | 160 | 200 | 145.2 | 0.3000 | ||
28.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 32 | - | - | 192 | 250 | 182.5 | 0.3600 | ||
30.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 18 | 128 | - | 256 | 300 | 219.8 | 0.4400 | ||
31.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 36 | 128 | 160 | 288 | 350 | 257.1 | 0.5200 | ||
33.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 22 | 160 | 192 | 352 | 400 | 294.4 | 0.5800 | ||
35.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 40 | 160 | 192 | 384 | 450 | 331.7 | 0.6600 | ||
37.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 26 | 192 | 224 | 448 | 500 | 369 | 0.7400 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Montage | Montage seitlich |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 32 | B=Breite | 9.5 | H=Höhe | 27.14 |
Benennung | Teleskopschiene | Verpackungsart | 1 Stück = 1 Paar | Produkttyp | Standard |
Ausführung 1 | Teilauszug | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tragkraft pro Paar (80.000 Zyklen)(kg)
A
A2
A3
A4
L=Länge
Hub S
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften