Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21340-280290 |
21340-280370 |
21340-280450 |
21340-280530 |
21340-280610 |
21340-350290 |
21340-350370 |
21340-350450 |
21340-350530 |
21340-350610 |
21340-430290 |
21340-430370 |
21340-430450 |
21340-430530 |
21340-430610 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub S (mm) | L=Länge (mm) | H=Höhe (mm) | B=Breite (mm) | B1 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L max. (mm) | C0Y (N) | C0Z (N) | D | D1 | Mx (Nm) | My (Nm) | Mz (Nm) | Anzahl Bohrungen | R (mm) | Größe | Gewicht (ERP) (kg) | Gewicht ca. (kg/m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 148 | 290 | 13 | 28 | 15 | 12.25 | 7.5 | 1170 | 1934 | 1345 | M5 | M5 | 39.6 | 132 | 188 | 4 | 1 | 28 | 0.5914 | 2.02 | ||
166.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 190 | 370 | 13 | 28 | 15 | 12.25 | 7.5 | 1170 | 2445 | 1711 | M5 | M5 | 50.4 | 213 | 305 | 5 | 1 | 28 | 0.7560 | 2.02 | ||
185.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 232 | 450 | 13 | 28 | 15 | 12.25 | 7.5 | 1170 | 2955 | 2069 | M5 | M5 | 61.2 | 314 | 449 | 6 | 1 | 28 | 0.9200 | 2.02 | ||
201.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 274 | 530 | 13 | 28 | 15 | 12.25 | 7.5 | 1170 | 3466 | 2426 | M5 | M5 | 72 | 435 | 621 | 7 | 1 | 28 | 1.1000 | 2.02 | ||
225.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 315 | 610 | 13 | 28 | 15 | 12.25 | 7.5 | 1170 | 3986 | 2790 | M5 | M5 | 82.8 | 575 | 821 | 8 | 1 | 28 | 1.2410 | 2.02 | ||
179.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 159 | 290 | 17 | 35 | 15.8 | 16 | 10 | 1490 | 2060 | 1442 | M6 | M6 | 46.9 | 146 | 208 | 4 | 2 | 35 | 0.8800 | 3.05 | ||
206.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 203 | 370 | 17 | 35 | 15.8 | 16 | 10 | 1490 | 2638 | 1847 | M6 | M6 | 59.9 | 238 | 340 | 5 | 2 | 35 | 1.1260 | 3.05 | ||
233.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 247 | 450 | 17 | 35 | 15.8 | 16 | 10 | 1490 | 3217 | 2252 | M6 | M6 | 73 | 345 | 505 | 6 | 2 | 35 | 1.3650 | 3.05 | ||
254.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 279 | 530 | 17 | 35 | 15.8 | 16 | 10 | 1490 | 4282 | 2997 | M6 | M6 | 90.4 | 543 | 775 | 7 | 2 | 35 | 1.6000 | 3.05 | ||
284.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 323 | 610 | 17 | 35 | 15.8 | 16 | 10 | 1490 | 4858 | 3401 | M6 | M6 | 103.5 | 711 | 1015 | 8 | 2 | 35 | 1.8780 | 3.05 | ||
241.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 158 | 290 | 22 | 43 | 23 | 21 | 13.5 | 1970 | 2872 | 2010 | M8 | M8 | 93.8 | 201 | 288 | 4 | 2.5 | 43 | 1.5280 | 5.25 | ||
273.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 208 | 370 | 22 | 43 | 23 | 21 | 13.5 | 1970 | 3377 | 2364 | M8 | M8 | 115.9 | 308 | 440 | 5 | 2.5 | 43 | 1.9460 | 5.25 | ||
305.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 243 | 450 | 22 | 43 | 23 | 21 | 13.5 | 1970 | 4690 | 3283 | M8 | M8 | 149.2 | 509 | 728 | 6 | 2.5 | 43 | 2.3860 | 5.25 | ||
332.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 278 | 530 | 22 | 43 | 23 | 21 | 13.5 | 1970 | 6039 | 4227 | M8 | M8 | 182.4 | 762 | 1088 | 7 | 2.5 | 43 | 2.8080 | 5.25 | ||
370.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 313 | 610 | 22 | 43 | 23 | 21 | 13.5 | 1970 | 7411 | 5188 | M8 | M8 | 215.6 | 1064 | 1521 | 8 | 2.5 | 43 | 3.3240 | 5.25 |
Loading...
Ausführung | Gleiterausführung | Schienenwerkstoff | Stahl | Material Grundkörper | Wälzlagerstahl |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Teleskopschiene | PL Edelstahl | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hub S(mm)
L=Länge(mm)
H=Höhe(mm)
B=Breite(mm)
B1(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L max.(mm)
C0Y(N)
C0Z(N)
D
D1
Mx(Nm)
My(Nm)
Mz(Nm)
Anzahl Bohrungen
R(mm)
Größe
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften