Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21334-03-0200 |
21334-03-0250 |
21334-03-0300 |
21334-03-0350 |
21334-03-0400 |
21334-03-0450 |
21334-03-0500 |
21334-03-0550 |
21334-03-0600 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tragkraft pro Paar (80.000 Zyklen) (kg) | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | L=Länge | Hub S | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | - | - | 128 | 160 | 14 | - | - | 200 | 205.5 | 0.6000 | ||
47.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | - | - | 160 | 192 | 32 | - | - | 250 | 255 | 0.7400 | ||
50.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | - | - | 224 | 256 | 18 | - | - | 300 | 304 | 0.9000 | ||
54.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | - | - | 256 | 288 | 36 | - | - | 350 | 353 | 1.0600 | ||
57.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 192 | 224 | 320 | 352 | 22 | 128 | 160 | 400 | 402 | 1.2200 | ||
61.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 224 | 256 | 384 | 416 | 8 | 160 | 192 | 450 | 452 | 1.3800 | ||
70.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 256 | 288 | 416 | 448 | 26 | 160 | 192 | 500 | 501 | 1.5400 | ||
75.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 256 | 288 | 480 | 512 | 12 | 224 | 256 | 550 | 550 | 1.6800 | ||
78.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 288 | 320 | 512 | 544 | 30 | 224 | 256 | 600 | 599 | 1.8400 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Montage | Montage seitlich |
---|---|---|---|---|---|
A | 26 | B=Breite | 19 | H=Höhe | 27.1 |
Benennung | Teleskopschiene | Verpackungsart | 1 Stück = 1 Paar | Produkttyp | Standard |
Ausführung 1 | Vollauszug | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tragkraft pro Paar (80.000 Zyklen)(kg)
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
L=Länge
Hub S
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften