Teleskopschienen stahl für seitenmontage / teilauszug / tragkraft bis 35 kg / stahl (21334)

Teleskopschienen stahl für seitenmontage / teilauszug / tragkraft bis 35 kg / stahl (21334)
· Auszug in beide Richtungen

· Leichter Lauf

· Hohe Seitenstabilität durch exakte Führung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21334-05-0305
21334-05-0356
21334-05-0406
21334-05-0457
21334-05-0508
21334-05-0558
21334-05-0610
21334-05-0660
21334-05-0711
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A A2 A3 A4 A5 L=Länge Tragkraft pro Paar kg Hub S Gewicht (ERP)
(kg)

51.21 €

1 4 Arbeitstage 28.9-136.4247.7276.130535221.50.5951

57.56 €

1 4 Arbeitstage 29.1-187.2298.5326.935635272.30.6849

58.14 €

1 4 Arbeitstage 28.3-136.4349.3377.740635297.70.7868

58.76 €

1 4 Arbeitstage 28.5199.9288.8400.1428.545735323.10.8914

59.28 €

1 4 Arbeitstage 28.7225.3339.6450.9479.350832373.90.9852

60.15 €

1 4 Arbeitstage 27.9250.7390.4501.7530.155831399.31.0800

60.94 €

1 4 Arbeitstage 29.1276.1441.2552.5580.961029424.71.1900

61.41 €

1 4 Arbeitstage 28.3301.5492603.3631.766027475.51.2800

62.27 €

1 4 Arbeitstage 28.5326.9542.8654.1682.571124500.91.3800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt Montage Montage aufliegend
A1 111 B=Breite 9.5 H=Höhe 35.3
Benennung Teleskopschiene Verpackungsart 1 Stück = 1 Paar Produkttyp Standard
Ausführung 1 Teilauszug beidseitig

Technischer Support