Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21334-10-0150 |
21334-10-0200 |
21334-10-0250 |
21334-10-0300 |
21334-10-0350 |
21334-10-0400 |
21334-10-0450 |
21334-10-0500 |
21334-10-0550 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | L=Länge | Tragkraft pro Paar kg | Hub S | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 78 | - | - | - | - | 150 | 12 | 147.5 | 0.0003 | ||
56.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128 | - | - | - | - | 200 | 16 | 209 | 0.4300 | ||
61.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128 | - | - | - | - | 250 | 25 | 259 | 0.5511 | ||
61.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128 | 224 | - | - | - | 300 | 32 | 308 | 0.6690 | ||
63.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128 | 224 | - | - | - | 350 | 35 | 357 | 0.7804 | ||
67.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128 | 224 | 320 | - | - | 400 | 45 | 406 | 0.9100 | ||
68.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128 | 224 | 352 | - | - | 450 | 45 | 456 | 1.0200 | ||
76.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128 | 224 | 352 | 416 | - | 500 | 35 | 505 | 1.1300 | ||
79.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128 | 224 | 352 | 448 | 489 | 550 | 30 | 554 | 1.2400 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Montage | Montage seitlich |
---|---|---|---|---|---|
A | 26 | B=Breite | 12.7 | H=Höhe | 26.3 |
Benennung | Teleskopschiene | Verpackungsart | 1 Stück = 1 Paar | Produkttyp | Standard |
Ausführung 1 | Teilauszug | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A1
A2
A3
A4
A5
L=Länge
Tragkraft pro Paar kg
Hub S
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften