Teleskopschiene / teilauszug / form B / stahl (21334)

Teleskopschiene / teilauszug / form B / stahl (21334)
· Rastung in geöffneter und geschlossener Position

· Frontschnelltrennung

· Leichter Lauf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21334-30-20250
21334-30-20300
21334-30-20350
21334-30-20400
21334-30-20450
21334-30-20500
21334-30-20550
21334-30-20600
21334-30-20650
21334-30-20700
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tragkraft pro Paar (80.000 Zyklen)
(kg)
Tragkraft pro Paar (10.000 Zyklen)
(kg)
A1 A10 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 L=Länge Hub S Gewicht (ERP)
(kg)

33.01 €

1 4 Arbeitstage 3550-192---96----2501630.4528

33.75 €

1 4 Arbeitstage 3550224242---96----3002050.5203

35.02 €

1 4 Arbeitstage 3550224292---128----3502600.6371

35.71 €

1 4 Arbeitstage 3550224342-320-128----4002810.7066

36.06 €

1 4 Arbeitstage 3548224392-352-128224---4503310.7784

37.94 €

1 4 Arbeitstage 3445224442-416-128224---5003760.8750

38.93 €

1 4 Arbeitstage 3342224492352-480128224320--5504150.9707

40.41 €

1 4 Arbeitstage 3240224542352480-128224320--6004511.0500

41.72 €

1 4 Arbeitstage 3137224592352544-1282243204165446504881.1600

44.05 €

1 4 Arbeitstage 3035224642352544-128224288416-7005261.2700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt Montage Montage seitlich
A 35 B=Breite 12.7 Form B
Form-Typ Rastung in geschlossener und geöffneter Position H=Höhe 35 Benennung Teleskopschiene
Verpackungsart 1 Stück = 1 Paar Produkttyp Standard Ausführung 1 Teilauszug
PL Edelstahl nein

Technischer Support