Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Teilauszug beidseitig, Tragkraft bis 50 kg (21334-25)

Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Teilauszug beidseitig, Tragkraft bis 50 kg (21334-25)
· Auszug in beide Richtungen

· Rastung in geöffneter Position, auf beiden Seiten

· Leichter Lauf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21334-25-0300
21334-25-0350
21334-25-0400
21334-25-0450
21334-25-0500
21334-25-0550
21334-25-0600
21334-25-0650
21334-25-0700
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
L=Länge
(mm)
Tragkraft pro Paar kg A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

34.00 €

1 4 Arbeitstage 208.8300501281602242560.5571

34.79 €

1 4 Arbeitstage 246.1350501601922562880.6517

35.54 €

1 4 Arbeitstage 283.4400451922243203520.7453

36.13 €

1 4 Arbeitstage 320.7450402242563523840.8447

36.78 €

1 4 Arbeitstage 358500402562884164480.9336

37.54 €

1 4 Arbeitstage 395.3550352562884805121.0300

38.17 €

1 4 Arbeitstage 432.6600352883205125441.1300

39.03 €

1 4 Arbeitstage 469.9650302883205766081.2100

39.72 €

1 4 Arbeitstage 507.2700303203526086401.3200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gleiterausführung Schienenwerkstoff Stahl H=Höhe(mm) 35.3
B=Breite(mm) 9.5 Oberfläche Grundkörper Verzinkt Montage Montage seitlich
Benennung Teleskopschiene Produkttyp Standard Ausführung 1 Teilauszug beidseitig
A(mm) 26 Verpackungsart 1 stück = 1 paar PL Edelstahl Nein

Technischer Support