Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21334-40-0300 |
21334-40-0350 |
21334-40-0400 |
21334-40-0450 |
21334-40-0500 |
21334-40-0550 |
21334-40-0600 |
21334-40-0650 |
21334-40-0700 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A1 | A2 | L=Länge | Tragkraft pro Paar kg | Hub S | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 200 | 300 | 55 | 325 | 1.2300 | ||
55.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 250 | 350 | 57 | 374 | 1.4500 | ||
56.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 300 | 400 | 58 | 424 | 1.6600 | ||
59.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 350 | 350 | 450 | 59 | 473 | 1.8700 | ||
61.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 400 | 500 | 60 | 522 | 2.0700 | ||
63.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 450 | 450 | 550 | 60 | 571 | 2.3100 | ||
64.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | 500 | 600 | 59 | 620 | 2.5200 | ||
66.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 550 | 550 | 650 | 57 | 670 | 2.7200 | ||
67.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 600 | 700 | 55 | 731 | 2.9300 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Montage | Montage seitlich |
---|---|---|---|---|---|
A | 50 | B=Breite | 12.7 | H=Höhe | 50.8 |
Benennung | Teleskopschiene | Verpackungsart | 1 Stück = 1 Paar | Produkttyp | Standard |
Ausführung 1 | Überauszug | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A1
A2
L=Länge
Tragkraft pro Paar kg
Hub S
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften