Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21334-53-0250 |
21334-53-0300 |
21334-53-0350 |
21334-53-0400 |
21334-53-0450 |
21334-53-0500 |
21334-53-0550 |
21334-53-0600 |
21334-53-0650 |
21334-53-0700 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | L=Länge | Hub S | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 96 | 160 | - | - | 160 | - | - | 250 | 250 | 1.0700 | ||
71.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 96 | 224 | - | - | 192 | - | - | 300 | 300 | 1.3000 | ||
72.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128 | 256 | - | - | - | 96 | 256 | - | 350 | 350 | 1.5200 | ||
74.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128 | 192 | 320 | - | - | 128 | 288 | - | 400 | 400 | 1.7600 | ||
76.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128 | 256 | 352 | - | - | 160 | 352 | - | 450 | 450 | 2.0000 | ||
78.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128 | 224 | 288 | 416 | - | 192 | 384 | - | 500 | 500 | 2.2100 | ||
81.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128 | 224 | 352 | 448 | - | 192 | 448 | - | 550 | 550 | 2.4400 | ||
84.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128 | 224 | 352 | 512 | - | 224 | 480 | - | 600 | 600 | 2.6800 | ||
87.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128 | 224 | 352 | 448 | 576 | 256 | 544 | - | 650 | 650 | 2.9000 | ||
91.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 128 | 224 | 352 | 480 | 608 | 256 | 448 | 576 | 700 | 700 | 3.1300 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Montage | Montage seitlich |
---|---|---|---|---|---|
A | 35 | B=Breite | 12.7 | Fp= load capacity/pair 50,000 cycl. | 68 |
H=Höhe | 51 | Benennung | Teleskopschiene | Verpackungsart | 1 Stück = 1 Paar |
Produkttyp | Standard | Ausführung 1 | Vollauszug | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
L=Länge
Hub S
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften