Teleskopschiene / überauszug / stahl (21334-55)

Teleskopschiene / überauszug / stahl (21334-55)
· Rastung in geöffneter Position

· Frontschnelltrennung

· Für Flachmontage geeignet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21334-55-0305
21334-55-0356
21334-55-0406
21334-55-0457
21334-55-0508
21334-55-0559
21334-55-0610
21334-55-0660
21334-55-0711
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 L=Länge Tragkraft pro Paar kg Hub S Gewicht (ERP)
(kg)

160.54 €

1 4 Arbeitstage ---209.5234.9260.3247.6305683301.3200

164.34 €

1 4 Arbeitstage 123.8--260.3285.7311.1298.4356673811.5100

168.22 €

1 4 Arbeitstage 123.8--311.1336.5361.9349.2406674321.7200

173.36 €

1 4 Arbeitstage 123.8177.8314.5361.9387.3412.7400457664831.9200

183.29 €

1 4 Arbeitstage 123.8203.2365.2412.7438.1463.5450.8508665332.1500

189.38 €

1 4 Arbeitstage 123.8228.6416463.5488.9514.3501.6559645842.3700

201.92 €

1 4 Arbeitstage 123.8254466.8514.3539.7565.1552.4610616352.6000

207.07 €

1 4 Arbeitstage 123.8279.4517.7565.1590.6615.9603.3660586862.8100

207.46 €

1 4 Arbeitstage 123.8304.8568.5616641.4666.8654.1711557373.0400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt Montage Montage seitlich
A 16 B=Breite 12.7 H=Höhe 50.8
Benennung Teleskopschiene Verpackungsart 1 Stück = 1 Paar Produkttyp Standard
Ausführung 1 Überauszug PL Edelstahl nein

Technischer Support