Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21334-60-0305 |
21334-60-0356 |
21334-60-0406 |
21334-60-0457 |
21334-60-0508 |
21334-60-0559 |
21334-60-0610 |
21334-60-0660 |
21334-60-0711 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A1 | A10 | A11 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | L=Länge | Tragkraft pro Paar kg | Hub S | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 212.8 | 225.5 | - | - | 209.5 | 234.9 | 260.3 | - | - | 200.1 | 305 | 68 | 330 | 1.3200 | ||
186.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 123.8 | 263.6 | 276.6 | - | - | 260.3 | 285.7 | 311.1 | - | - | 250.9 | 356 | 67 | 381 | 1.5400 | ||
189.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 123.8 | 314.4 | 327.1 | - | - | 311.1 | 336.5 | 361.9 | - | - | 301.7 | 406 | 67 | 432 | 1.7500 | ||
196.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 123.8 | 365.2 | 377.9 | 177.8 | 314.4 | 361.9 | 387.3 | 412.7 | 143 | 279.4 | 352.5 | 457 | 66 | 483 | 1.9600 | ||
202.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 123.8 | 416 | 428.7 | 203.2 | 365.2 | 412.7 | 438.1 | 463.5 | 168.4 | 330.2 | 403.3 | 508 | 66 | 533 | 2.1700 | ||
207.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 123.8 | 466.8 | 479.5 | 228.6 | 416 | 463.5 | 488.9 | 514.3 | 193.8 | 381 | 454.1 | 559 | 64 | 584 | 2.3700 | ||
218.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 123.8 | 517.6 | 530.3 | 254 | 466.8 | 514.3 | 539.7 | 565.1 | 219.2 | 431.8 | 504.9 | 610 | 61 | 635 | 2.6300 | ||
224.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 123.8 | 568.4 | 581.1 | 279.4 | 517.6 | 565.1 | 590.5 | 615.9 | 244.6 | 482.6 | 555.7 | 660 | 58 | 686 | 25.8400 | ||
231.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 123.8 | 619.2 | 631.9 | 304.8 | 568.4 | 615.9 | 641.3 | 666.7 | 270 | 533.4 | 606.5 | 711 | 55 | 737 | 3.0500 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Montage | Montage seitlich |
---|---|---|---|---|---|
A | 16 | B=Breite | 12.7 | H=Höhe | 50.8 |
Benennung | Teleskopschiene | Verpackungsart | 1 Stück = 1 Paar | Produkttyp | Standard |
Ausführung 1 | Überauszug | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A1
A10
A11
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
L=Länge
Tragkraft pro Paar kg
Hub S
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften