Teleskopschiene / überauszug / stahl (21334-65)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21334-65-0305
21334-65-0356
21334-65-0406
21334-65-0457
21334-65-0508
21334-65-0559
21334-65-0610
21334-65-0660
21334-65-0711
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A1 A2 A3 A4 A5 A6 L=Länge Tragkraft pro Paar kg Hub S Gewicht (ERP)
(kg)

56.91 €

1 4 Arbeitstage -162.1209.5235260.3222.2305683301.2700

59.41 €

1 4 Arbeitstage -212.8260.3285.7311.1273356673811.4900

61.38 €

1 4 Arbeitstage -263.6311.1336.5361.9323.8406674321.7000

63.27 €

1 4 Arbeitstage 212.8314.4361.9387.3412.7374.6457664831.9200

65.33 €

1 4 Arbeitstage 238.2365.2412.7438.1463.5425.4508665332.1400

67.30 €

1 4 Arbeitstage 263.6416463.5488.9514.3476.2559645842.3700

69.08 €

1 4 Arbeitstage 289466.8514.3539.7565.1527610616352.5600

71.13 €

1 4 Arbeitstage 314.4517.6565.1590.5615.9577.8660586862.7700

73.08 €

1 4 Arbeitstage 339.8568.4615.9641.3666.7628.6711557373.0100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt Montage Montage seitlich
A 16 B=Breite 12.7 H=Höhe 50.8
Benennung Teleskopschiene Verpackungsart 1 Stück = 1 Paar Produkttyp Standard
Ausführung 1 Überauszug PL Edelstahl nein

Technischer Support