Teleskopschiene / überauszug / stahl (21334-70)

Teleskopschiene / überauszug / stahl (21334-70)
· Für Flachmontage geeignet

· Leichter Lauf

· Hohe Seitenstabilität durch exakte Führung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21334-70-0305
21334-70-0356
21334-70-0406
21334-70-0457
21334-70-0508
21334-70-0559
21334-70-0610
21334-70-0660
21334-70-0711
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A1 A2 A3 A4 A5 A9 L=Länge Tragkraft pro Paar kg Hub S Gewicht (ERP)
(kg)

124.13 €

1 4 Arbeitstage -149.2260.327316.1161.9305703271.3800

137.13 €

1 4 Arbeitstage -200311.1323.816.3212.7356673781.6100

150.45 €

1 4 Arbeitstage -250.8361.9374.615.5263.5406654291.8700

163.07 €

1 4 Arbeitstage 212.7301.6412.7425.415.7314.3457634802.1000

176.45 €

1 4 Arbeitstage 238.1352.4463.5476.215.9365.1508605302.3500

189.00 €

1 4 Arbeitstage 263.5403.2514.352716.1415.9559555812.6000

202.13 €

1 4 Arbeitstage 288.9454565.1577.816.3466.7610506322.7800

215.24 €

1 4 Arbeitstage 314.3504.8615.9628.615.5517.5660456832.5500

228.22 €

1 4 Arbeitstage 339.7555.6666.7679.415.7568.3711407343.2200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt Montage Montage seitlich
A 15.9 A6 12.7 A7 123.8
B=Breite 19.1 H=Höhe 35.3 Benennung Teleskopschiene
Verpackungsart 1 Stück = 1 Paar Produkttyp Standard Ausführung 1 Überauszug
PL Edelstahl nein

Technischer Support