Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21334-90-0406 |
21334-90-0457 |
21334-90-0508 |
21334-90-0559 |
21334-90-0610 |
21334-90-0660 |
21334-90-0711 |
21334-90-0762 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | L=Länge | Tragkraft pro Paar kg | Hub S | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 153.7 | - | - | - | - | 162.6 | 336.5 | 406 | 71 | 457 | 1.7600 | ||
147.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 178.8 | - | - | 164.8 | - | - | 387.3 | 457 | 76 | 508 | 1.9900 | ||
156.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 203.8 | - | 172.1 | 203.2 | - | - | 438.1 | 508 | 80 | 559 | 2.2100 | ||
161.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 228.8 | - | - | 213 | - | 407 | 488.9 | 559 | 82 | 610 | 2.4600 | ||
170.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 253.8 | 254 | 273.7 | - | - | 457.8 | 539.7 | 610 | 81 | 660 | 2.7000 | ||
175.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 278.7 | 140.3 | 232.4 | 269.1 | - | 508.6 | 590.5 | 660 | 78 | 711 | 2.9400 | ||
180.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 303.8 | 191.1 | 283.2 | 304.8 | 526 | 559.4 | 641.4 | 711 | 73 | 762 | 3.1600 | ||
189.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 328.8 | - | 241.9 | 319.9 | 527.1 | 610.2 | 692.1 | 762 | 67 | 813 | 1.6800 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Montage | Montage seitlich |
---|---|---|---|---|---|
A | 16 | B=Breite | 12.7 | H=Höhe | 51.6 |
Benennung | Teleskopschiene | Verpackungsart | 1 Stück = 1 Paar | Produkttyp | Standard |
Ausführung 1 | Überauszug | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
L=Länge
Tragkraft pro Paar kg
Hub S
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften