Teleskopschienen Edelstahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 90 kg (21334-94)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21334-94-0300
21334-94-0350
21334-94-0400
21334-94-0450
21334-94-0500
21334-94-0550
21334-94-0600
21334-94-0700
21334-94-0790
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
L=Länge
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

194.91 €

1 4 Arbeitstage 323300--192224--1.6600

209.58 €

1 4 Arbeitstage 373350--224256--1.9500

235.62 €

1 4 Arbeitstage 4234001601922883201281602.2500

252.18 €

1 4 Arbeitstage 4734501922243523841601922.5600

266.23 €

1 4 Arbeitstage 5235001922243844161922242.8900

281.64 €

1 4 Arbeitstage 5735502562884484802242563.1200

296.73 €

1 4 Arbeitstage 6236002562884805122562883.4100

333.55 €

1 4 Arbeitstage 7237002883205766082883204.0300

356.41 €

1 4 Arbeitstage 8037903523846727043203524.5200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gleiterausführung H=Höhe(mm) 53 B=Breite(mm) 19.1
Material Grundkörper Edelstahl Oberfläche Grundkörper Blank Montage Montage seitlich
Benennung Teleskopschiene Produkttyp Standard Ausführung 1 Überauszug
A(mm) 26 Fp= load capacity/pair 50,000 cycl. 90 Verpackungsart 1 stück = 1 paar
PL Edelstahl Ja

Technischer Support