Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21335-0400 |
21335-0450 |
21335-0500 |
21335-0550 |
21335-0600 |
21335-0700 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tragkraft pro Paar (80.000 Zyklen) (kg) | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | L=Länge | Hub S | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 160 | 192 | - | - | 128 | 160 | 288 | 400 | 400.2 | 1.9700 | ||
106.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 192 | 224 | - | - | 160 | 192 | 320 | 450 | 449.4 | 2.2500 | ||
108.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 160 | 192 | 256 | 288 | 192 | 224 | 384 | 500 | 498.6 | 2.5600 | ||
110.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 192 | 224 | 288 | 320 | 192 | 224 | 416 | 550 | 547.6 | 2.8500 | ||
114.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 224 | 256 | 352 | 384 | 224 | 256 | 480 | 600 | 597 | 3.1300 | ||
125.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | 288 | 320 | 448 | 480 | 256 | 288 | 576 | 700 | 695.4 | 3.8000 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Montage | Montage seitlich |
---|---|---|---|---|---|
A | 26 | B=Breite | 17.5 | H=Höhe | 54 |
Benennung | Teleskopschiene | Verpackungsart | 1 Stück = 1 Paar | Produkttyp | Standard |
Ausführung 1 | Vollauszug | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tragkraft pro Paar (80.000 Zyklen)(kg)
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
L=Länge
Hub S
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften