Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21335-05-0300 |
21335-05-0350 |
21335-05-0400 |
21335-05-0450 |
21335-05-0500 |
21335-05-0550 |
21335-05-0600 |
21335-05-0650 |
21335-05-0700 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tragkraft pro Paar (80.000 Zyklen) (kg) | Tragkraft pro Paar (10.000 Zyklen) (kg) | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | L=Länge | Hub S | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 90 | - | - | 224 | 256 | - | - | - | 256 | 300 | 340 | 1.6500 | ||
102.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 90 | - | - | 224 | 256 | - | - | - | 256 | 350 | 389 | 1.9500 | ||
104.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 82 | 92 | 160 | 192 | 320 | 352 | 128 | 160 | - | 352 | 400 | 438 | 2.2500 | ||
109.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 84 | 95 | 160 | 192 | 320 | 352 | 128 | 160 | 320 | 352 | 450 | 487 | 2.5300 | ||
114.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90 | 100 | 192 | 224 | 416 | 448 | 160 | 192 | - | 416 | 500 | 537 | 2.8400 | ||
117.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90 | 100 | 224 | - | 448 | 480 | 160 | 192 | - | 448 | 550 | 586 | 3.1000 | ||
121.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 84 | 94 | 256 | 288 | 480 | 512 | 192 | 224 | 480 | 512 | 600 | 635 | 3.4100 | ||
122.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 82 | 92 | 288 | 320 | 544 | 576 | 192 | 256 | - | 544 | 650 | 684 | 3.7200 | ||
125.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 78 | 90 | 288 | 416 | 576 | 608 | 256 | 288 | 576 | 608 | 700 | 733 | 4.0700 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Montage | Montage seitlich |
---|---|---|---|---|---|
A | 26 | B=Breite | 17.5 | H=Höhe | 54 |
Benennung | Teleskopschiene | Verpackungsart | 1 Stück = 1 Paar | Produkttyp | Standard |
Ausführung 1 | Überauszug | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tragkraft pro Paar (80.000 Zyklen)(kg)
Tragkraft pro Paar (10.000 Zyklen)(kg)
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
L=Länge
Hub S
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften