Teleskopschiene / vollauszug / stahl (21335-10)

Teleskopschiene / vollauszug / stahl (21335-10)
· Frontschnelltrennung

· Leichter Lauf

· Hohe Seitenstabilität durch exakte Führung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21335-10-0305
21335-10-0356
21335-10-0406
21335-10-0457
21335-10-0508
21335-10-0559
21335-10-0610
21335-10-0660
21335-10-0711
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A1 A11 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 L=Länge Tragkraft pro Paar kg Hub S Gewicht (ERP)
(kg)

88.21 €

1 4 Arbeitstage -225.5135.4179.1204.5229.9--228.6305903051.7600

94.86 €

1 4 Arbeitstage -276.6186.2229.9255.3280.7--279.4356903562.0600

101.62 €

1 4 Arbeitstage -327.1237280.7306.1331.5-257.3330.24061004062.3800

108.05 €

1 4 Arbeitstage -377.9287.8331.5356.9382.3-308.13814571104572.6500

114.71 €

1 4 Arbeitstage 215.9428.7338.6382.3407.7433.1203.2358.9431.85081245082.9800

121.34 €

1 4 Arbeitstage 241.3479.5389.4433.1458.5483.9228.6409.7482.65591105593.3200

128.12 €

1 4 Arbeitstage 266.7530.3440.2483.9509.3534.7254460.5533.46101006103.6300

133.89 €

1 4 Arbeitstage 292.1581.1491534.7560.1585.5279.4511.3584.2660926603.9500

141.31 €

1 4 Arbeitstage 317.5631.9541.8585.5610.9636.3304.8562.1635711837114.2200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt Montage Montage seitlich
A 46.4 B=Breite 19.1 H=Höhe 53.1
Benennung Teleskopschiene Verpackungsart 1 Stück = 1 Paar Produkttyp Standard
Ausführung 1 Vollauszug PL Edelstahl nein

Technischer Support