Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite | C0Y (N) | C0Z (N) | D für Schraube | Form | Form-Typ | H=Höhe | H2 | L=Länge | Anzahl Bohrungen | Größe | Hub S | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 432 | 302 | M5 | A | mit Gewindebohrung | 26 | 7.5 | 210 | 3 | 28 | 232 | 0.8535 | ||
347.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 968 | 471 | M5 | A | mit Gewindebohrung | 26 | 7.5 | 370 | 5 | 28 | 380 | 1.4900 | ||
387.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 1169 | 385 | M5 | A | mit Gewindebohrung | 26 | 7.5 | 450 | 6 | 28 | 464 | 1.8400 | ||
430.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 1107 | 325 | M5 | A | mit Gewindebohrung | 26 | 7.5 | 530 | 7 | 28 | 548 | 2.1900 | ||
393.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 1025 | 718 | M6 | A | mit Gewindebohrung | 34 | 10 | 370 | 5 | 35 | 406 | 2.1900 | ||
458.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 1250 | 793 | M6 | A | mit Gewindebohrung | 34 | 10 | 450 | 6 | 35 | 494 | 2.7500 | ||
498.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 1685 | 728 | M6 | A | mit Gewindebohrung | 34 | 10 | 530 | 7 | 35 | 558 | 3.2400 | ||
560.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 1908 | 626 | M6 | A | mit Gewindebohrung | 34 | 10 | 610 | 8 | 35 | 646 | 3.7100 | ||
583.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 43 | 1828 | 1279 | M8 | A | mit Gewindebohrung | 44 | 13.5 | 450 | 6 | 43 | 486 | 4.7500 | ||
625.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 43 | 2375 | 1434 | M8 | A | mit Gewindebohrung | 44 | 13.5 | 530 | 7 | 43 | 556 | 5.6100 | ||
698.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 43 | 2934 | 1300 | M8 | A | mit Gewindebohrung | 44 | 13.5 | 610 | 8 | 43 | 626 | 6.4850 | ||
837.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 43 | 3055 | 1016 | M8 | A | mit Gewindebohrung | 44 | 13.5 | 770 | 10 | 43 | 796 | 8.1400 | ||
922.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 43 | 2506 | 833 | M8 | A | mit Gewindebohrung | 44 | 13.5 | 930 | 12 | 43 | 966 | 9.8900 | ||
260.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 432 | 302 | M5 | B | mit Senkbohrung | 26 | 7.5 | 210 | 3 | 28 | 232 | 0.8464 | ||
347.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 968 | 471 | M5 | B | mit Senkbohrung | 26 | 7.5 | 370 | 5 | 28 | 380 | 1.4900 | ||
387.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 1169 | 385 | M5 | B | mit Senkbohrung | 26 | 7.5 | 450 | 6 | 28 | 464 | 1.8300 | ||
430.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 1107 | 325 | M5 | B | mit Senkbohrung | 26 | 7.5 | 530 | 7 | 28 | 548 | 2.1530 | ||
393.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 1025 | 718 | M6 | B | mit Senkbohrung | 34 | 10 | 370 | 5 | 35 | 406 | 2.1100 | ||
458.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 1250 | 793 | M6 | B | mit Senkbohrung | 34 | 10 | 450 | 6 | 35 | 494 | 2.7300 | ||
498.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 1685 | 728 | M6 | B | mit Senkbohrung | 34 | 10 | 530 | 7 | 35 | 558 | 3.2300 | ||
560.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 1908 | 626 | M6 | B | mit Senkbohrung | 34 | 10 | 610 | 8 | 35 | 646 | 3.7100 | ||
583.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 43 | 1828 | 1279 | M8 | B | mit Senkbohrung | 44 | 13.5 | 450 | 6 | 43 | 486 | 4.7000 | ||
625.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 43 | 2375 | 1434 | M8 | B | mit Senkbohrung | 44 | 13.5 | 530 | 7 | 43 | 556 | 5.5600 | ||
698.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 43 | 2934 | 1300 | M8 | B | mit Senkbohrung | 44 | 13.5 | 610 | 8 | 43 | 626 | 6.3700 | ||
837.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 43 | 3055 | 1016 | M8 | B | mit Senkbohrung | 44 | 13.5 | 770 | 10 | 43 | 796 | 8.0700 | ||
922.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 43 | 2506 | 833 | M8 | B | mit Senkbohrung | 44 | 13.5 | 930 | 12 | 43 | 966 | 9.8100 |
Loading...
Benennung | Teleskopschiene | Ausführung 1 | Doppel-T-Form | RoHS | ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite
C0Y(N)
C0Z(N)
D für Schraube
Form
Form-Typ
H=Höhe
H2
L=Länge
Anzahl Bohrungen
Größe
Hub S
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften