Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21338-280210 |
21338-280370 |
21338-280450 |
21338-280530 |
21338-350370 |
21338-350450 |
21338-350530 |
21338-350610 |
21338-430450 |
21338-430530 |
21338-430610 |
21338-430770 |
21338-430930 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite | C0Y (N) | C0Z (N) | D für Schraube | H=Höhe | L=Länge | Anzahl Bohrungen | R | Größe | Hub S | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 432 | 302 | M5 | 26 | 210 | 3 | 1 | 28 | 232 | 0.8571 | ||
331.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 482 | 482 | M5 | 26 | 370 | 5 | 1 | 28 | 380 | 1.4100 | ||
367.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 393 | 393 | M5 | 26 | 450 | 6 | 1 | 28 | 464 | 1.7300 | ||
410.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 332 | 332 | M5 | 26 | 530 | 7 | 1 | 28 | 548 | 2.1800 | ||
373.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 522 | 522 | M6 | 34 | 370 | 5 | 2 | 35 | 406 | 2.2600 | ||
435.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 429 | 429 | M6 | 34 | 450 | 6 | 2 | 35 | 494 | 2.7500 | ||
475.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 394 | 394 | M6 | 34 | 530 | 7 | 2 | 35 | 558 | 3.1900 | ||
534.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 338 | 338 | M6 | 34 | 610 | 8 | 2 | 35 | 646 | 3.7300 | ||
554.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 43 | 1331 | 1279 | M8 | 44 | 450 | 6 | 2.5 | 43 | 486 | 4.7800 | ||
594.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 43 | 1193 | 1193 | M8 | 44 | 530 | 7 | 2.5 | 43 | 556 | 5.6600 | ||
664.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 43 | 1082 | 1082 | M8 | 44 | 610 | 8 | 2.5 | 43 | 626 | 6.5100 | ||
798.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 43 | 845 | 845 | M8 | 44 | 770 | 10 | 2.5 | 43 | 796 | 8.2200 | ||
877.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 43 | 693 | 693 | M8 | 44 | 930 | 12 | 2.5 | 43 | 966 | 9.9100 |
Loading...
Material Grundkörper | Wälzlagerstahl | Benennung | Teleskopschiene | RoHS | ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite
C0Y(N)
C0Z(N)
D für Schraube
H=Höhe
L=Länge
Anzahl Bohrungen
R
Größe
Hub S
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften