Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
23021-010 |
23021-017 |
23021-043 |
23021-060 |
23021-150 |
23021-320 |
23021-500 |
23021-700 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | L=Länge (mm) | Nennmoment (Nm) | D1/D2 max. (mm) | D1/D2 min. (mm) | D1/D2=Befestigungsbohrung (mm) | D3 (mm) | D4=Außendurchmesser (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | radiale Federsteife (N/mm) | Trägheits- moment (10⁻³ kgm²) | max. Wellenversatz axial ± | Statische Torsionssteife (Nm/arcmin) | C (DIN 912-12.9) | max. Wellenversatz lateral | Anziehdreh- moment der Schrauben (Nm) | max. Drehzahl 1/min | Größe | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.01 bis 10.00 | 50 | 10 | 14 | 6 | 6 | 17 | 32 | 8.5 | 10.5 | 10 | 2 | 18.5 | 13 | 15.5 | 600 | 0.015 | 0.5 | 0.04 | 4x M3 | 0.1 | 2 | 30000 | 10 | 0.1416 | ||
173.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.01 bis 20.00 | 66 | 17 | 19 | 9 | 9 | 22 | 40 | 9.5 | 18 | 12 | 3 | 25 | 16 | 21 | 2100 | 0.05 | 0.5 | 0.24 | 6x M4 | 0.1 | 3 | 24000 | 17 | 0.2699 | ||
230.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20.01 bis 50.00 | 78 | 43 | 24 | 12 | 10 | 29 | 50 | 12.5 | 27 | 14 | 3 | 30 | 18 | 25 | 2500 | 0.19 | 0.5 | 0.4 | 4x M5 | 0.1 | 6 | 19000 | 43 | 0.4904 | ||
251.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50.01 bis 100.00 | 78 | 60 | 26 | 12 | 12 | 30 | 55 | 12.5 | 27 | 14 | 3 | 30 | 18 | 25 | 2600 | 0.28 | 0.5 | 0.6 | 4x M5 | 0.1 | 6 | 17500 | 60 | 0.6444 | ||
309.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 bis weniger als 500 | 90 | 150 | 36 | 17 | 12 | 40 | 65 | 14.5 | 30 | 15 | 4 | 35 | 20 | 30 | 3300 | 0.65 | 1 | 1.05 | 8x M5 | 0.1 | 6 | 15000 | 150 | 1.0000 | ||
389.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 bis weniger als 500 | 114 | 320 | 40 | 20 | 18 | 46 | 80 | 16.5 | 38 | 18 | 4 | 45 | 24 | 40 | 4500 | 2 | 1 | 2 | 4x M8 | 0.12 | 30 | 12000 | 320 | 2.0470 | ||
549.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 bis weniger als 1000 | 138 | 500 | 48 | 22 | 20 | 58 | 100 | 20.5 | 47 | 22 | 5 | 55 | 28 | 49 | 5900 | 5.6 | 1 | 5.8 | 4x M10 | 0.15 | 50 | 9500 | 500 | 3.7910 | ||
772.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 bis weniger als 1000 | 155 | 700 | 60 | 25 | 24 | 72 | 120 | 22.5 | 58 | 25 | 6 | 61 | 33 | 54 | 7000 | 13 | 1 | 8 | 4x M12 | 0.15 | 100 | 8000 | 700 | 6.2000 |
Loading...
Ausführung | Mit Klauen | Grundwerkstoff | Aluminium | Ausführung 1 | Mit konusnabe und spannring |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Polyurethan | Benennung | Elastomer-klauenkupplung | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
L=Länge(mm)
Nennmoment(Nm)
D1/D2 max.(mm)
D1/D2 min.(mm)
D1/D2=Befestigungsbohrung(mm)
D3(mm)
D4=Außendurchmesser(mm)
D5(mm)
D6(mm)
B(mm)
B1(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
radiale Federsteife(N/mm)
Trägheits- moment(10⁻³ kgm²)
max. Wellenversatz axial ±
Statische Torsionssteife(Nm/arcmin)
C (DIN 912-12.9)
max. Wellenversatz lateral
Anziehdreh- moment der Schrauben(Nm)
max. Drehzahl 1/min
Größe
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften