Spannsätze mit Zentralmutter Form B (23368)

Spannsätze mit Zentralmutter Form B (23368)
· Ideal für spielfreie Verbindungen

· Niedriges Massen- und Trägheitsmoment

· Für Wellendurchmesser von 5 bis 35 mm

· Für hohe Drehmomente

· Selbstzentrierend

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23368-1732
23368-1832
23368-2035
23368-2235
23368-2438
23368-2538
23368-3045
23368-3250
23368-3550
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Innendurchmesser
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Bei Anziehdrehmoment MS übertragbare Axialkraft F kN Flächenpressung an Nabe P
(N/mm²)
Spannschrauben Anziehdrehmoment MS
(Nm)
Bei Anziehdrehmoment MS übertragbares Drehmoment M Nm SW
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

44.02 €

1 4 Arbeitstage 173233211118100110174300.1319

50.66 €

1 4 Arbeitstage 18323321112192110198300.1243

52.48 €

1 4 Arbeitstage 20353523112682150258320.1547

52.48 €

1 4 Arbeitstage 22353523112780150293320.1376

52.48 €

1 4 Arbeitstage 24383523112987185330360.1689

52.48 €

1 4 Arbeitstage 25383523113194185368360.1584

69.69 €

1 4 Arbeitstage 304537251145108300550460.2559

69.69 €

1 4 Arbeitstage 325041281244100265616500.3627

69.69 €

1 4 Arbeitstage 35504128124291265681500.3148

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 Mit zentralmutter Benennung Spannsatz Form B
RoHS Ja

Technischer Support