Spannsatz mit zentralmutter / form A (23368)

Spannsatz mit zentralmutter / form A (23368)
· Ideal für spielfreie Verbindungen

· Niedriges Massen- und Trägheitsmoment

· Für Wellendurchmesser von 5 bis 35 mm

· Für hohe Drehmomente

· Selbstzentrierend

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23368-0516
23368-0616
23368-0720
23368-0820
23368-0920
23368-1023
23368-1123
23368-1223
23368-1426
23368-1526
23368-1626
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L2 L1 Bei Anziehdrehmoment MS übertragbare Axialkraft F kN Flächenpressung an Nabe P
(N/mm²)
Spannschrauben Anziehdrehmoment MS
(Nm)
D=Innendurchmesser Bei Anziehdrehmoment MS übertragbares Drehmoment M Nm D1=Außendurchmesser L SW Gewicht (ERP)
(kg)

34.31 €

1 4 Arbeitstage 39.54110185101619130.0220

34.31 €

1 4 Arbeitstage 39.54.3110186131619130.0210

35.31 €

1 4 Arbeitstage 3113.765207132022160.0383

35.31 €

1 4 Arbeitstage 3113.7565208152022160.0366

35.31 €

1 4 Arbeitstage 311465209182022160.0346

35.31 €

1 4 Arbeitstage 512.54.6552510232325.5190.0527

40.35 €

1 4 Arbeitstage 512.54.5552511252325.5190.0498

40.35 €

1 4 Arbeitstage 512.54.6552512282325.5190.0467

40.35 €

1 4 Arbeitstage 5166.6645014462628.5220.0685

40.35 €

1 4 Arbeitstage 5166.59645015492628.5220.0637

40.35 €

1 4 Arbeitstage 5166.5645016522628.5220.0597

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 mit Zentralmutter Benennung Spannsatz Form A
RoHS ja

Technischer Support