Welle-Nabe-Spannsätze Edelstahl (23370)

Welle-Nabe-Spannsätze Edelstahl (23370)
· Selbstzentrierend und spielfrei

· Niedriges Massen- und Trägheitsmoment

· Schnelle Montage und Demontage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23370-040008
23370-050010
23370-060010
23370-063510
23370-080014
23370-090014
23370-100017
23370-120017
23370-140020
23370-150020
23370-160023
23370-190025
23370-200028
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Innendurchmesser
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
G Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
Übertragbares Drehmoment T
(Nm)
Gewicht (ERP)
(kg)

23.98 €

1 4 Arbeitstage 481512.58M6x0.5430.0040

23.98 €

1 4 Arbeitstage 5101512.510M8x0.5540.0072

23.98 €

1 4 Arbeitstage 6101512.510M8x0.5870.0061

23.98 €

1 4 Arbeitstage 6.35101512.510M8x0.5870.0059

25.90 €

1 4 Arbeitstage 814221917M12x115140.0196

25.90 €

1 4 Arbeitstage 914221917M12x115140.0177

28.99 €

1 4 Arbeitstage 10172218.519M15x119180.0273

31.74 €

1 4 Arbeitstage 12172218.519M15x119180.0214

31.74 €

1 4 Arbeitstage 1420282322M17x125240.0371

31.74 €

1 4 Arbeitstage 1520282322M17x125240.0365

38.25 €

1 4 Arbeitstage 1623282327M20x127260.0539

42.32 €

1 4 Arbeitstage 1925282327M22x130290.0496

51.20 €

1 4 Arbeitstage 2028282330M25x132310.0710

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Rostfreier Stahl Benennung Welle-nabe-spannsatz RoHS Ja
PL Edelstahl Ja

Technischer Support