Spannsatz / Form H stahl (23362)

Spannsatz / Form H stahl (23362)
· Für sehr hohe Drehmomente

· Für Wellendurchmesser von 25 bis 85 mm

· Versenkte Montage möglich

· Selbstzentrierend

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23362-2555
23362-2855
23362-3055
23362-3560
23362-3865
23362-4065
23362-4275
23362-4575
23362-4880
23362-5080
23362-5585
23362-6090
23362-6595
23362-70110
23362-75115
23362-80120
23362-85125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L3 B L1 Bei Anziehdrehmoment MS übertragbare Axialkraft F kN Flächenpressung an Welle P
(N/mm²)
Spannschrauben Anzahl Flächenpressung an Nabe P
(N/mm²)
Spannschrauben Anziehdrehmoment MS
(Nm)
D=Innendurchmesser Bei Anziehdrehmoment MS übertragbares Drehmoment M Nm D1=Außendurchmesser Gewicht (ERP)
(kg)

30.33 €

1 4 Arbeitstage 404632641556 x M6801725649550.4455

30.33 €

1 4 Arbeitstage 404632642506 x M6951728875550.4227

30.33 €

1 4 Arbeitstage 404632642356 x M6951730950550.4059

36.28 €

1 4 Arbeitstage 546044741657 x M67517351300600.6110

40.41 €

1 4 Arbeitstage 546045841658 x M69517381600650.7147

43.58 €

1 4 Arbeitstage 546045841558 x M69517401680650.6851

49.39 €

1 4 Arbeitstage 5462441352507 x M811041422800751.0130

52.50 €

1 4 Arbeitstage 5462441352357 x M811041453050750.9575

57.08 €

1 4 Arbeitstage 6775561551958 x M89041483700801.3120

57.08 €

1 4 Arbeitstage 6674561551858 x M89041503950801.2580

57.08 €

1 4 Arbeitstage 6674561741909 x M810041554900851.3470

65.80 €

1 4 Arbeitstage 66745619319510 x M810041605900901.4480

72.55 €

1 4 Arbeitstage 66745619318010 x M89541656450951.5580

91.71 €

1 4 Arbeitstage 80907031321010 x M101108370109501102.8310

97.80 €

1 4 Arbeitstage 80907031320010 x M101058375117001153.3050

104.26 €

1 4 Arbeitstage 80907034420511 x M101108380137501203.1400

112.61 €

1 4 Arbeitstage 80907037521012 x M101158385160001253.3200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Benennung Spannsatz Form H
RoHS ja

Technischer Support