Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
23360-01-2047 |
23360-01-2550 |
23360-01-3055 |
23360-01-3560 |
23360-01-4065 |
23360-01-4575 |
23360-01-5080 |
23360-01-5585 |
23360-01-6090 |
23360-01-6595 |
23360-01-70110 |
23360-01-75115 |
23360-01-80120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L3 | B | L1 | Bei Anziehdrehmoment MS übertragbare Axialkraft F kN | Flächenpressung an Welle P (N/mm²) | Spannschrauben Anzahl | Flächenpressung an Nabe P (N/mm²) | Spannschrauben Anziehdrehmoment MS (Nm) | D=Innendurchmesser | Bei Anziehdrehmoment MS übertragbares Drehmoment M Nm | D1=Außendurchmesser | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 26 | 17 | 11 | 133 | 8 x M6 | 57 | 8 | 20 | 110 | 47 | 0.2072 | ||
103.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 26 | 17 | 12 | 120 | 9 x M6 | 60 | 8 | 25 | 155 | 50 | 0.2118 | ||
115.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 26 | 17 | 12 | 100 | 10 x M6 | 55 | 8 | 30 | 185 | 55 | 0.2579 | ||
128.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 26 | 17 | 16 | 114 | 12 x M6 | 67 | 8 | 35 | 290 | 60 | 0.2810 | ||
142.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 26 | 17 | 20 | 125 | 15 x M6 | 77 | 8 | 40 | 410 | 65 | 0.3153 | ||
164.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 32 | 20 | 28 | 129 | 12 x M8 | 78 | 18 | 45 | 635 | 75 | 0.5195 | ||
185.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 32 | 20 | 28 | 116 | 12 x M8 | 73 | 18 | 50 | 700 | 80 | 0.5767 | ||
208.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 32 | 20 | 33 | 123 | 14 x M8 | 80 | 18 | 55 | 905 | 85 | 0.6286 | ||
232.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 32 | 20 | 33 | 113 | 14 x M8 | 76 | 18 | 60 | 990 | 90 | 0.6442 | ||
251.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 32 | 20 | 37 | 119 | 16 x M8 | 82 | 18 | 65 | 1225 | 95 | 0.7144 | ||
384.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 38 | 24 | 53 | 131 | 14 x M10 | 84 | 35 | 70 | 1875 | 110 | 1.2430 | ||
399.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 38 | 24 | 53 | 123 | 14 x M10 | 80 | 35 | 75 | 2010 | 115 | 1.3100 | ||
410.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 38 | 24 | 53 | 115 | 14 x M10 | 77 | 35 | 80 | 2145 | 120 | 1.4000 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Benennung | Spannsatz | Form | G |
---|---|---|---|---|---|
Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4057 | RoHS | ja | PL Edelstahl | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L3
B
L1
Bei Anziehdrehmoment MS übertragbare Axialkraft F kN
Flächenpressung an Welle P(N/mm²)
Spannschrauben Anzahl
Flächenpressung an Nabe P(N/mm²)
Spannschrauben Anziehdrehmoment MS(Nm)
D=Innendurchmesser
Bei Anziehdrehmoment MS übertragbares Drehmoment M Nm
D1=Außendurchmesser
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften