Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L3 | B | L1 | Bei Anziehdrehmoment MS übertragbare Axialkraft F kN | Flächenpressung an Welle P (N/mm²) | Spannschrauben Anzahl | Flächenpressung an Nabe P (N/mm²) | Spannschrauben Anziehdrehmoment MS (Nm) | D=Innendurchmesser | Bei Anziehdrehmoment MS übertragbares Drehmoment M Nm | D1=Außendurchmesser | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 27.5 | 17 | 32 | 265 | 8 x M6 | 107 | 17 | 19 | 306 | 47 | 0.2193 | ||
18.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 27.5 | 17 | 32 | 251 | 8 x M6 | 107 | 17 | 20 | 321 | 47 | 0.2136 | ||
18.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 27.5 | 17 | 32 | 227 | 8 x M6 | 106 | 17 | 22 | 351 | 47 | 0.2061 | ||
18.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 27.5 | 17 | 36 | 232 | 9 x M6 | 112 | 17 | 24 | 429 | 50 | 0.2282 | ||
18.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 27.5 | 17 | 36 | 223 | 9 x M6 | 111 | 17 | 25 | 446 | 50 | 0.2233 | ||
18.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 27.5 | 17 | 35 | 197 | 9 x M6 | 100 | 17 | 28 | 496 | 55 | 0.2637 | ||
19.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 27.5 | 17 | 35 | 183 | 9 x M6 | 100 | 17 | 30 | 529 | 55 | 0.2527 | ||
21.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 27.5 | 17 | 47 | 228 | 12 x M6 | 122 | 17 | 32 | 749 | 60 | 0.3056 | ||
21.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 27.5 | 17 | 47 | 208 | 12 x M6 | 121 | 17 | 35 | 815 | 60 | 0.2854 | ||
24.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 27.5 | 17 | 58 | 238 | 15 x M6 | 139 | 17 | 38 | 1101 | 65 | 0.3365 | ||
24.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 27.5 | 17 | 58 | 225 | 15 x M6 | 139 | 17 | 40 | 1154 | 65 | 0.3171 | ||
26.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 33.5 | 20 | 84 | 266 | 12 x M8 | 149 | 41 | 42 | 1768 | 75 | 0.5668 | ||
26.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 33.5 | 20 | 84 | 247 | 12 x M8 | 148 | 41 | 45 | 1886 | 75 | 0.5301 | ||
29.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 33.5 | 20 | 83 | 231 | 12 x M8 | 138 | 41 | 48 | 2004 | 80 | 0.5983 | ||
29.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 33.5 | 20 | 83 | 221 | 12 x M8 | 138 | 41 | 50 | 2082 | 80 | 0.5752 | ||
31.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 33.5 | 20 | 97 | 233 | 14 x M8 | 151 | 41 | 55 | 2656 | 85 | 0.6216 | ||
33.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 33.5 | 20 | 96 | 212 | 14 x M8 | 142 | 41 | 60 | 2881 | 90 | 0.6629 | ||
38.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 33.5 | 20 | 109 | 223 | 16 x M8 | 153 | 41 | 65 | 3550 | 95 | 0.7139 | ||
52.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 39.5 | 24 | 155 | 245 | 14 x M10 | 156 | 83 | 70 | 5432 | 110 | 1.2440 | ||
56.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 39.5 | 24 | 155 | 228 | 14 x M10 | 149 | 83 | 75 | 5795 | 115 | 1.3050 | ||
60.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 39.5 | 24 | 154 | 213 | 14 x M10 | 142 | 83 | 80 | 6156 | 120 | 1.3770 | ||
61.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 39.5 | 24 | 175 | 228 | 16 x M10 | 155 | 83 | 85 | 7447 | 125 | 1.4560 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Benennung | Spannsatz | Form | G |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L3
B
L1
Bei Anziehdrehmoment MS übertragbare Axialkraft F kN
Flächenpressung an Welle P(N/mm²)
Spannschrauben Anzahl
Flächenpressung an Nabe P(N/mm²)
Spannschrauben Anziehdrehmoment MS(Nm)
D=Innendurchmesser
Bei Anziehdrehmoment MS übertragbares Drehmoment M Nm
D1=Außendurchmesser
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften