Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Innendurchmesser (mm) | D1=Außendurchmesser (mm) | B (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Bei Anziehdrehmoment MS übertragbare Axialkraft F kN | Flächenpressung an Welle P (N/mm²) | Spannschrauben Anzahl | Flächenpressung an Nabe P (N/mm²) | Spannschrauben Anziehdrehmoment MS (Nm) | Bei Anziehdrehmoment MS übertragbares Drehmoment M Nm | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 47 | 34 | 17 | 22 | 28 | 31 | 280 | 5 x M6 | 120 | 14 | 355 | 0.2582 | ||
13.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 47 | 34 | 17 | 22 | 28 | 33 | 280 | 5 x M6 | 120 | 14 | 360 | 0.2529 | ||
13.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 47 | 34 | 17 | 22 | 28 | 33 | 260 | 5 x M6 | 125 | 14 | 400 | 0.2411 | ||
13.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 50 | 34 | 17 | 22 | 28 | 36 | 245 | 6 x M6 | 120 | 14 | 440 | 0.2723 | ||
14.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 50 | 34 | 17 | 22 | 28 | 36 | 280 | 6 x M6 | 140 | 14 | 560 | 0.2624 | ||
14.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 55 | 34 | 17 | 22 | 28 | 36 | 250 | 6 x M6 | 130 | 14 | 625 | 0.3156 | ||
14.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 55 | 34 | 17 | 22 | 28 | 36 | 235 | 6 x M6 | 130 | 14 | 650 | 0.2985 | ||
18.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 60 | 34 | 17 | 22 | 28 | 50 | 290 | 8 x M6 | 150 | 14 | 950 | 0.3658 | ||
18.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 60 | 34 | 17 | 22 | 28 | 50 | 290 | 8 x M6 | 150 | 14 | 1050 | 0.3360 | ||
18.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38 | 65 | 34 | 17 | 22 | 28 | 50 | 250 | 8 x M6 | 145 | 14 | 1140 | 0.3970 | ||
18.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 65 | 34 | 17 | 22 | 28 | 50 | 230 | 8 x M6 | 145 | 14 | 1200 | 0.3752 | ||
21.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | 75 | 41 | 20 | 25 | 33 | 70 | 305 | 7 x M8 | 170 | 35 | 2030 | 0.6714 | ||
22.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 75 | 41 | 20 | 25 | 33 | 70 | 285 | 7 x M8 | 170 | 35 | 2180 | 0.6252 | ||
22.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 80 | 41 | 20 | 24 | 33 | 80 | 270 | 7 x M8 | 160 | 35 | 2330 | 0.7142 | ||
22.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 80 | 41 | 20 | 24 | 33 | 85 | 260 | 7 x M8 | 160 | 35 | 2430 | 0.6779 | ||
28.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | 85 | 41 | 20 | 24 | 33 | 100 | 270 | 8 x M8 | 175 | 35 | 3050 | 0.7302 | ||
29.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 90 | 41 | 20 | 24 | 33 | 100 | 245 | 8 x M8 | 165 | 35 | 3350 | 0.7780 | ||
39.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 95 | 41 | 20 | 24 | 33 | 110 | 255 | 9 x M8 | 175 | 35 | 4080 | 0.8387 | ||
44.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | 110 | 50 | 24 | 29 | 40 | 160 | 280 | 8 x M10 | 180 | 70 | 6280 | 1.5150 | ||
53.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 115 | 50 | 24 | 29 | 40 | 160 | 260 | 8 x M10 | 170 | 70 | 6680 | 1.6020 | ||
57.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 120 | 50 | 24 | 29 | 40 | 160 | 250 | 8 x M10 | 170 | 70 | 7130 | 1.6880 | ||
63.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 85 | 125 | 50 | 24 | 29 | 40 | 180 | 260 | 9 x M10 | 180 | 70 | 8750 | 1.7830 |
Loading...
Grundwerkstoff | Stahl | Benennung | Spannsatz | Form | E |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Innendurchmesser(mm)
D1=Außendurchmesser(mm)
B(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Bei Anziehdrehmoment MS übertragbare Axialkraft F kN
Flächenpressung an Welle P(N/mm²)
Spannschrauben Anzahl
Flächenpressung an Nabe P(N/mm²)
Spannschrauben Anziehdrehmoment MS(Nm)
Bei Anziehdrehmoment MS übertragbares Drehmoment M Nm
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften