Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Innendurchmesser (mm) | D1=Schaftdurchmesser (mm) | B (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Bei Anziehdrehmoment MS übertragbare Axialkraft F kN | Flächenpressung an Welle P (N/mm²) | Spannschrauben Anzahl | Flächenpressung an Nabe P (N/mm²) | Spannschrauben Anziehdrehmoment MS (Nm) | Bei Anziehdrehmoment MS übertragbares Drehmoment M Nm | X min. (mm) | 250 K min. (mm) | 280 K min. (mm) | 320 K min. (mm) | 400 K min. (mm) | 200 K min. (mm) | Streckgrenze Re (N/mm²) Nabenwerkstoffes K min mm 200 / 250 / 280 / 320 / 400 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 16 | 13.5 | - | 11 | 2 | 150 | 3 x M2.5 | 55 | 1.2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0132 | ||
23.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 16 | 13.5 | 10.5 | 11 | 2 | 150 | 3 x M2.5 | 55 | 1.2 | 6 | 15 | 18.65 | 18.61 | 18.6 | 18.45 | 19.06 | 19.06 / 18.65 / 18.61 / 18. | 0.0118 | ||
23.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6.35 | 16 | 13.5 | - | 11 | 2 | 140 | 3 x M2.5 | 55 | 1.2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0116 | ||
24.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 17 | 13.5 | - | 11 | 2 | 125 | 3 x M2.5 | 55 | 1.2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0137 | ||
24.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 18 | 13.5 | 10.5 | 11 | 2.5 | 110 | 3 x M2.5 | 50 | 1.2 | 10 | 15 | 20.64 | 20.64 | 20.64 | 20.08 | 21.1 | 21.1 / 20.64 / 20.64 / 20.6 | 0.0150 | ||
24.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 20 | 15.5 | 12.5 | 13 | 3 | 120 | 4 x M2.5 | 55 | 1.2 | 15 | 15 | 23.83 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.83 | 23.83 / 23.83 / 23.26 / 23. | 0.0215 | ||
24.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.53 | 20 | 15.5 | - | 13 | 3 | 110 | 4 x M2.5 | 55 | 1.2 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0204 | ||
24.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 20 | 15.5 | 12.5 | 13 | 3 | 110 | 4 x M2.5 | 55 | 1.2 | 15 | 15 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.03 | 23.83 | 23.83 / 23.26 / 23.26 / 23. | 0.0236 | ||
29.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11 | 22 | 15.5 | - | 13 | 3 | 100 | 4 x M2.5 | 50 | 1.2 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0229 | ||
29.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 22 | 15.5 | 12.5 | 13 | 3 | 90 | 4 x M2.5 | 50 | 1.2 | 20 | 15 | 25.23 | 25.23 | 25.23 | 25.01 | 25.79 | 25.79 / 25.23 / 25.23 / 25. | 0.0220 | ||
31.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 26 | 20 | 16.5 | 17 | 5 | 105 | 4 x M3 | 55 | 2.1 | 35 | 20 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 29.94 | 30.98 | 30.98 / 30.24 / 30.24 /30.2 | 0.0390 | ||
31.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 28 | 20 | 16.5 | 17 | 5 | 100 | 4 x M3 | 50 | 2.1 | 40 | 20 | 32.11 | 32.11 | 32.11 | 31.83 | 32.83 | 32.83 / 32.11 / 32.11 / 32. | 0.0440 | ||
34.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 32 | 21 | 16.5 | 17 | 8 | 130 | 4 x M4 | 65 | 4.9 | 70 | 20 | 38.27 | 38.27 | 38.27 | 37.83 | 39.4 | 39.4 /38.27 / 38.27 / 38.27 | 0.0700 | ||
36.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 35 | 25 | - | 21 | 8 | 120 | 4 x M4 | 60 | 4.9 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0956 | ||
36.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 35 | 25 | 20 | 21 | 8 | 115 | 4 x M4 | 60 | 4.9 | 80 | 25 | 41.28 | 41.28 | 41.28 | 40.84 | 42.39 | 42.39 / 41.28 / 41.28 /41.2 | 0.0870 | ||
36.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 35 | 25 | - | 21 | 8 | 110 | 4 x M4 | 60 | 4.9 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0879 | ||
38.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 38 | 26 | 20 | 21 | 15 | 140 | 4 x M5 | 75 | 9.7 | 150 | 25 | 46.76 | 46.76 | 46.76 | 46.13 | 48.37 | 48.37 / 46.76 / 46.76 / 46. | 0.1080 | ||
49.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 40 | 26 | 20 | 21 | 14 | 130 | 4 x M5 | 70 | 9.7 | 160 | 25 | 48.52 | 48.52 | 48.52 | 47.92 | 50.08 | 50.08 / 48.52 / 48.52 / 48. | 0.1177 | ||
56.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 47 | 32 | 25 | 26 | 20 | 140 | 4 x M6 | 75 | 17 | 250 | 30 | 57.83 | 57.83 | 57.83 | 57.05 | 59.83 | 59.83 / 57.83 / 57.83 / 57. | 0.2000 | ||
56.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 47 | 32 | 25 | 26 | 20 | 135 | 4 x M6 | 75 | 17 | 260 | 30 | 57.83 | 57.83 | 57.83 | 57.05 | 59.83 | 59.83 / 57.83 / 57.83 / 57. | 0.1930 | ||
59.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25.4 | 47 | 32 | - | 26 | 20 | 130 | 4 x M6 | 75 | 17 | 265 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1915 | ||
64.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 50 | 32 | 25 | 26 | 30 | 185 | 6 x M6 | 100 | 17 | 440 | 30 | 66.14 | 66.14 | 66.14 | 64.91 | 69.33 | 69.33 / 66.14 / 66.14 / 66. | 0.2120 | ||
71.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 55 | 32 | 25 | 26 | 30 | 175 | 6 x M6 | 95 | 17 | 470 | 30 | 71.69 | 71.69 | 71.69 | 70.44 | 74.95 | 74.95 / 71.69 / 71.69 / 71. | 0.2548 | ||
74.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 55 | 32 | 25 | 26 | 30 | 165 | 6 x M6 | 95 | 17 | 500 | 30 | 71.69 | 71.69 | 71.69 | 70.44 | 74.95 | 74.95 / 71.69 / 71.69 / 71. | 0.2500 | ||
77.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 60 | 37 | 28 | 29 | 40 | 165 | 8 x M6 | 95 | 17 | 730 | 30 | 78.21 | 78.21 | 78.21 | 76.84 | 81.76 | 81.76 / 78.21 / 78.21 /78.2 | 0.3635 | ||
92.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38 | 65 | 37 | - | 29 | 40 | 155 | 8 x M6 | 90 | 17 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0941 | ||
92.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 65 | 37 | - | 29 | 40 | 145 | 8 x M6 | 90 | 17 | 840 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3909 | ||
99.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | 75 | 44 | - | 36 | 55 | 165 | 6 x M8 | 90 | 41 | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | 0.7043 | ||
99.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 75 | 44 | - | 36 | 55 | 155 | 6 x M8 | 90 | 41 | 1300 | - | - | - | - | - | - | - | 0.6506 | ||
105.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 80 | 44 | - | 36 | 75 | 195 | 8 x M8 | 115 | 41 | 1850 | - | - | - | - | - | - | - | 0.7578 | ||
123.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 80 | 44 | - | 36 | 75 | 185 | 8 x M8 | 115 | 41 | 1900 | - | - | - | - | - | - | - | 0.7199 |
Loading...
Grundwerkstoff | Stahl | Benennung | Spannsatz | Form | D |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Innendurchmesser(mm)
D1=Schaftdurchmesser(mm)
B(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Bei Anziehdrehmoment MS übertragbare Axialkraft F kN
Flächenpressung an Welle P(N/mm²)
Spannschrauben Anzahl
Flächenpressung an Nabe P(N/mm²)
Spannschrauben Anziehdrehmoment MS(Nm)
Bei Anziehdrehmoment MS übertragbares Drehmoment M Nm
X min.(mm)
250 K min.(mm)
280 K min.(mm)
320 K min.(mm)
400 K min.(mm)
200 K min.(mm)
Streckgrenze Re (N/mm²) Nabenwerkstoffes K min mm 200 / 250 / 280 / 320 / 400
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften