Spannsätze Form C mit Axialring (23352)

Spannsätze Form C mit Axialring (23352)
· Für mittlere bis hohe Drehmomente geeignet

· Keine axiale Verschiebung

· Für Wellendurchmesser von 19 bis 85 mm

· Selbstzentrierend

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23352-1947
23352-2047
23352-2247
23352-2450
23352-2550
23352-2855
23352-3055
23352-3260
23352-3560
23352-3865
23352-4065
23352-4275
23352-4575
23352-4880
23352-5080
23352-5585
23352-6090
23352-6595
23352-70110
23352-75115
23352-80120
23352-85125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Innendurchmesser
(mm)
D1=Schaftdurchmesser
(mm)
D2=Flanschdurchmesser
(mm)
B
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Bei Anziehdrehmoment MS übertragbare Axialkraft F kN Flächenpressung an Welle P
(N/mm²)
Spannschrauben Anzahl Flächenpressung an Nabe P
(N/mm²)
Spannschrauben Anziehdrehmoment MS
(Nm)
Bei Anziehdrehmoment MS übertragbares Drehmoment M Nm X min.
(mm)
250 K min.
(mm)
280 K min.
(mm)
320 K min.
(mm)
400 K min.
(mm)
200 K min.
(mm)
Streckgrenze Re (N/mm²) Nabenwerkstoffes K min mm 200 / 250 / 280 / 320 / 400 Gewicht (ERP)
(kg)

20.40 €

1 4 Arbeitstage 19475345263139331806 x M67017320-------0.3919

20.40 €

1 4 Arbeitstage 20475345263139331706 x M6701733035747169648181 / 74 / 71 / 69 / 640.4205

20.40 €

1 4 Arbeitstage 22475345263139331556 x M67017370-------0.3598

21.03 €

1 4 Arbeitstage 24505645263139331406 x M67017400-------0.4095

21.80 €

1 4 Arbeitstage 25505645263139331356 x M6701742035777471678383 / 77 / 74 / 71 / 670.4331

23.23 €

1 4 Arbeitstage 28556145263139331206 x M66017470-------0.4776

23.23 €

1 4 Arbeitstage 30556145263139331156 x M6601750035817976728787 / 81 / 79 / 76 / 720.4866

25.79 €

1 4 Arbeitstage 32606645263139441408 x M67517710-------0.5479

25.79 €

1 4 Arbeitstage 35606645263139441308 x M6751778035928986819999 / 92 / 89 / 86 / 810.5594

27.57 €

1 4 Arbeitstage 38657145263139441208 x M67017850-------0.6006

28.07 €

1 4 Arbeitstage 40657145263139441108 x M670178903596939086103103 / 96 / 93 / 90 / 860.5941

34.98 €

1 4 Arbeitstage 42758155303647611306 x M870411270-------0.9920

34.98 €

1 4 Arbeitstage 45758155303647611206 x M87041136040113109105100121121 / 113 / 109 / 105 / 1001.0360

37.29 €

1 4 Arbeitstage 48808655303647811508 x M890411940-------1.0300

37.29 €

1 4 Arbeitstage 50808655303647811458 x M89041202040127123118111137137 / 127 / 123 / 118 / 1111.1060

42.21 €

1 4 Arbeitstage 55859155303647811308 x M885412220-------1.0780

45.72 €

1 4 Arbeitstage 60909655303647811208 x M88041243040137132128121146146 / 137 / 132 / 128 / 1211.2550

50.94 €

1 4 Arbeitstage 659510155303647811108 x M875412630-------1.2360

73.49 €

1 4 Arbeitstage 70110116724046621311258 x M1080834580-------2.4200

88.02 €

1 4 Arbeitstage 75115121724046621311158 x M1075834900-------2.6150

93.85 €

1 4 Arbeitstage 80120126724046621311108 x M1070835230-------2.7150

102.42 €

1 4 Arbeitstage 851251317240466216312510 X M1085836950-------2.9080

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Stahl Benennung Spannsatz Form C
RoHS Ja

Technischer Support