Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Innendurchmesser (mm) | D1=Schaftdurchmesser (mm) | B (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Bei Anziehdrehmoment MS übertragbare Axialkraft F kN | Flächenpressung an Welle P (N/mm²) | Spannschrauben Anzahl | Flächenpressung an Nabe P (N/mm²) | Spannschrauben Anziehdrehmoment MS (Nm) | Bei Anziehdrehmoment MS übertragbares Drehmoment M Nm | X min. (mm) | 250 K min. (mm) | 280 K min. (mm) | 320 K min. (mm) | 400 K min. (mm) | 200 K min. (mm) | Streckgrenze Re (N/mm²) Nabenwerkstoffes K min mm 200 / 250 / 280 / 320 / 400 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 47 | 45 | 26 | - | 39 | 56 | 298 | 6 x M6 | 120 | 17 | 530 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3867 | ||
18.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 47 | 45 | 26 | 31 | 39 | 56 | 283 | 6 x M6 | 120 | 17 | 550 | 35 | 80 | 77 | 74 | 70 | 87 | 87 / 80 / 77 / 74 / 70 | 0.3847 | ||
18.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 47 | 45 | 26 | - | 39 | 56 | 257 | 6 x M6 | 120 | 17 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3607 | ||
19.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 50 | 45 | 26 | - | 39 | 56 | 236 | 6 x M6 | 115 | 17 | 660 | - | - | - | - | - | - | - | 0.4022 | ||
20.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 50 | 45 | 26 | 31 | 39 | 56 | 227 | 6 x M6 | 115 | 17 | 690 | 35 | 83 | 80 | 77 | 73 | 89 | 89 / 83 / 80 / 77 / 73 | 0.4125 | ||
20.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 55 | 45 | 26 | - | 39 | 56 | 202 | 6 x M6 | 105 | 17 | 770 | - | - | - | - | - | - | - | 0.4682 | ||
20.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 55 | 45 | 26 | 31 | 39 | 56 | 190 | 6 x M6 | 105 | 17 | 830 | 35 | 87 | 84 | 81 | 77 | 93 | 93 / 87 / 84 / 81 / 77 | 0.4642 | ||
24.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 60 | 45 | 26 | - | 39 | 74 | 235 | 8 x M6 | 125 | 17 | 1180 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5368 | ||
24.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 60 | 45 | 26 | 31 | 39 | 74 | 216 | 8 x M6 | 126 | 17 | 1295 | 35 | 109 | 104 | 99 | 92 | 120 | 120 / 109 / 104 / 99 / 92 | 0.5199 | ||
24.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38 | 65 | 45 | 26 | - | 39 | 74 | 200 | 8 x M6 | 116 | 17 | 1400 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5729 | ||
25.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 65 | 45 | 26 | 31 | 39 | 74 | 190 | 8 x M6 | 116 | 17 | 1480 | 35 | 113 | 108 | 103 | 96 | 123 | 123 / 113 / 108 / 103 / 96 | 0.5258 | ||
31.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | 75 | 55 | 30 | - | 47 | 101 | 212 | 6 x M8 | 120 | 41 | 2120 | - | - | - | - | - | - | - | 0.9536 | ||
31.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 75 | 55 | 30 | 36 | 47 | 101 | 198 | 6 x M8 | 120 | 41 | 2270 | 40 | 120 | 117 | 113 | 107 | 128 | 128 / 120 / 117 / 113 / 107 | 0.9621 | ||
33.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 80 | 55 | 30 | - | 47 | 135 | 250 | 8 x M8 | 150 | 41 | 3230 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0260 | ||
35.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 80 | 55 | 30 | 36 | 47 | 135 | 240 | 8 x M8 | 150 | 41 | 3365 | 40 | 151 | 145 | 137 | 127 | 167 | 167 / 151 / 145 / 137 / 127 | 1.0480 | ||
39.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | 85 | 55 | 30 | - | 47 | 135 | 216 | 8 x M8 | 140 | 41 | 3700 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0380 | ||
42.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 90 | 55 | 30 | 36 | 47 | 135 | 200 | 8 x M8 | 135 | 41 | 4035 | 40 | 159 | 153 | 146 | 136 | 173 | 173 / 159 / 153 / 146 / 136 | 1.2050 | ||
48.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 95 | 55 | 30 | - | 47 | 135 | 183 | 8 x M8 | 125 | 41 | 4370 | - | - | - | - | - | - | - | 1.1920 | ||
71.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | 110 | 67 | 40 | - | 62 | 218 | 206 | 8 x M10 | 131 | 83 | 7615 | - | - | - | - | - | - | - | 2.4120 | ||
83.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 115 | 72 | 40 | - | 62 | 218 | 192 | 8 x M10 | 126 | 83 | 8160 | - | - | - | - | - | - | - | 2.5150 | ||
88.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 120 | 72 | 40 | - | 62 | 218 | 180 | 8 x M10 | 120 | 83 | 8700 | - | - | - | - | - | - | - | 2.6960 | ||
96.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 85 | 125 | 72 | 40 | - | 62 | 272 | 212 | 10 X M10 | 145 | 83 | 11560 | - | - | - | - | - | - | - | 2.7690 |
Loading...
Grundwerkstoff | Stahl | Benennung | Spannsatz | Form | B |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Innendurchmesser(mm)
D1=Schaftdurchmesser(mm)
B(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Bei Anziehdrehmoment MS übertragbare Axialkraft F kN
Flächenpressung an Welle P(N/mm²)
Spannschrauben Anzahl
Flächenpressung an Nabe P(N/mm²)
Spannschrauben Anziehdrehmoment MS(Nm)
Bei Anziehdrehmoment MS übertragbares Drehmoment M Nm
X min.(mm)
250 K min.(mm)
280 K min.(mm)
320 K min.(mm)
400 K min.(mm)
200 K min.(mm)
Streckgrenze Re (N/mm²) Nabenwerkstoffes K min mm 200 / 250 / 280 / 320 / 400
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften