Spannsatz / form A edelstahl (23350)

Spannsatz / form A edelstahl (23350)
· Für mittlere Drehmomente

· Keine axiale Verschiebung

· Für Wellendurchmesser von 20 bis 60 mm

· Selbstzentrierend

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23350-01-2028
23350-01-2534
23350-01-3041
23350-01-3547
23350-01-4053
23350-01-4559
23350-01-5065
23350-01-5571
23350-01-6077
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L3 B L1 Bei Anziehdrehmoment MS übertragbare Axialkraft F kN Flächenpressung an Welle P
(N/mm²)
Spannschrauben Anzahl D1=Schaftdurchmesser Flächenpressung an Nabe P
(N/mm²)
Spannschrauben Anziehdrehmoment MS
(Nm)
D=Innendurchmesser D2=Flanschdurchmesser Bei Anziehdrehmoment MS übertragbares Drehmoment M Nm Gewicht (ERP)
(kg)

97.03 €

1 4 Arbeitstage 39451810714 x M6285182050970.2566

120.34 €

1 4 Arbeitstage 46522515625 x M63445825561800.3641

141.86 €

1 4 Arbeitstage 46522515516 x M64138830622200.4769

177.34 €

1 4 Arbeitstage 53593219468 x M64734835683400.5537

185.79 €

1 4 Arbeitstage 53593219408 x M65330840753900.6595

200.98 €

1 4 Arbeitstage 70784536488 x M859361845868201.1170

223.79 €

1 4 Arbeitstage 70784536438 x M865331850929101.2700

346.24 €

1 4 Arbeitstage 81895541369 x M8712818559811001.5810

425.62 €

1 4 Arbeitstage 81895541339 x M87726186010412001.8050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Benennung Spannsatz Form A
Stahlschlüssel Grundkörper 1.4057 RoHS ja PL Edelstahl ja

Technischer Support