Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L3 | B | L2 | L1 | Bei Anziehdrehmoment MS übertragbare Axialkraft F kN | Flächenpressung an Welle P (N/mm²) | Spannschrauben Anzahl | D1=Schaftdurchmesser | Flächenpressung an Nabe P (N/mm²) | Spannschrauben Anziehdrehmoment MS (Nm) | D=Innendurchmesser | D2=Flanschdurchmesser | Bei Anziehdrehmoment MS übertragbares Drehmoment M Nm | X min. (mm) | 250 K min. (mm) | 280 K min. (mm) | 320 K min. (mm) | 400 K min. (mm) | 200 K min. (mm) | Streckgrenze Re (N/mm²) Nabenwerkstoffes K min mm 200 / 250 / 280 / 320 / 400 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | 30 | - | 12 | 7 | 230 | 4 x M4 | 15 | 120 | 4 | 8 | 27 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0556 | ||
19.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | 31 | - | 14 | 7 | 170 | 4 x M4 | 16 | 100 | 4 | 9 | 28 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0656 | ||
19.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | 31 | - | 14 | 7 | 160 | 4 x M4 | 16 | 100 | 4 | 10 | 28 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0621 | ||
20.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | 31 | - | 14 | 10 | 180 | 4 x M4 | 18 | 110 | 5 | 11 | 32 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0811 | ||
20.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | 31 | - | 14 | 10 | 155 | 4 x M4 | 18 | 110 | 5 | 12 | 32 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0772 | ||
20.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | 31 | - | 14 | 10 | 140 | 4 x M4 | 23 | 85 | 5 | 14 | 38 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1181 | ||
20.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | 42 | - | 16 | 17 | 180 | 3 x M6 | 24 | 115 | 17 | 15 | 44 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | 0.2215 | ||
21.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | 42 | - | 16 | 17 | 170 | 3 x M6 | 24 | 115 | 17 | 16 | 44 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | 0.2167 | ||
21.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38 | 44 | - | 18 | 22 | 180 | 4 x M6 | 26 | 135 | 17 | 18 | 47 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | 0.2608 | ||
21.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38 | 44 | - | 18 | 22 | 170 | 4 x M6 | 27 | 125 | 17 | 19 | 48 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | 0.2524 | ||
22.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38 | 44 | 31 | 18 | 21 | 150 | 4 x M6 | 28 | 115 | 17 | 20 | 49 | 200 | 30 | 57 | 54 | 51 | 47 | 64 | 64 / 57 / 54 / 51 / 47 | 0.2446 | ||
23.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 51 | - | 25 | 21 | 115 | 4 x M6 | 32 | 80 | 17 | 22 | 53 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3361 | ||
24.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 51 | - | 25 | 21 | 105 | 4 x M6 | 34 | 75 | 17 | 24 | 55 | 255 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3546 | ||
25.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 51 | 38 | 25 | 21 | 100 | 4 x M6 | 34 | 75 | 17 | 25 | 55 | 255 | 30 | 56 | 54 | 51 | 48 | 62 | 62/ 56 / 54 / 51 / 48 | 0.3526 | ||
25.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 51 | - | 25 | 31 | 110 | 5 x M6 | 39 | 80 | 17 | 28 | 60 | 370 | - | - | - | - | - | - | - | 0.4193 | ||
25.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 51 | 38 | 25 | 31 | 125 | 6 x M6 | 41 | 90 | 17 | 30 | 62 | 475 | 30 | 71 | 68 | 66 | 60 | 78 | 78 / 71 / 68 / 66 / 60 | 0.4329 | ||
26.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 56 | - | 30 | 31 | 95 | 6 x M6 | 43 | 75 | 17 | 32 | 64 | 505 | - | - | - | - | - | - | - | 0.4872 | ||
29.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 56 | 43 | 30 | 42 | 120 | 8 x M6 | 47 | 90 | 17 | 35 | 68 | 740 | 30 | 82 | 78 | 75 | 69 | 90 | 90 / 82 / 78 / 75 /69 | 0.5651 | ||
31.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 56 | - | 30 | 42 | 110 | 8 x M6 | 50 | 85 | 17 | 38 | 71 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5897 | ||
33.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52 | 58 | 43 | 32 | 53 | 110 | 8 x M6 | 53 | 85 | 17 | 40 | 74 | 950 | 30 | 87 | 83 | 80 | 75 | 94 | 94 / 87 / 83 / 80 / 75 | 0.6582 | ||
39.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52 | 58 | - | 32 | 78 | 105 | 8 x M6 | 55 | 80 | 17 | 42 | 77 | 995 | - | - | - | - | - | - | - | 0.7059 | ||
44.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64 | 72 | 57 | 40 | 78 | 130 | 8 x M8 | 59 | 100 | 41 | 45 | 85 | 1750 | 35 | 108 | 103 | 97 | 90 | 119 | 119 / 108 / 103 / 97 / 90 | 1.0290 | ||
49.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64 | 72 | - | 40 | 78 | 120 | 8 x M8 | 62 | 95 | 41 | 48 | 87 | 1870 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0790 | ||
50.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 74 | 82 | 62 | 50 | 97 | 115 | 10 x M8 | 65 | 90 | 41 | 50 | 91 | 2430 | 35 | 119 | 114 | 108 | 99 | 132 | 132 / 119 / 114 / 108 / 99 | 1.2940 | ||
58.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 74 | 82 | - | 50 | 97 | 105 | 10 x M8 | 71 | 80 | 41 | 55 | 98 | 2670 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5150 | ||
70.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 74 | 82 | 67 | 50 | 97 | 95 | 10 x M8 | 77 | 75 | 41 | 60 | 103 | 2920 | 35 | 125 | 120 | 115 | 108 | 137 | 137 / 125 / 120 / 115 / 108 | 1.6570 | ||
77.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 74 | 82 | - | 50 | 97 | 90 | 10 x M8 | 84 | 70 | 41 | 65 | 110 | 3160 | - | - | - | - | - | - | - | 1.9140 | ||
105.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 91 | 101 | - | 60 | 123 | 85 | 8 x M10 | 90 | 70 | 83 | 70 | 119 | 4330 | - | - | - | - | - | - | - | 2.7400 | ||
123.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 91 | 101 | - | 60 | 142 | 90 | 9 x M10 | 95 | 75 | 83 | 75 | 126 | 5310 | - | - | - | - | - | - | - | 2.9600 | ||
136.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96 | 106 | - | 65 | 190 | 110 | 12 x M10 | 100 | 85 | 83 | 80 | 131 | 7580 | - | - | - | - | - | - | - | 3.3100 | ||
147.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 96 | 106 | - | 65 | 190 | 100 | 12 x M10 | 106 | 80 | 83 | 85 | 137 | 7990 | - | - | - | - | - | - | - | 3.5400 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Benennung | Spannsatz | Form | A |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L3
B
L2
L1
Bei Anziehdrehmoment MS übertragbare Axialkraft F kN
Flächenpressung an Welle P(N/mm²)
Spannschrauben Anzahl
D1=Schaftdurchmesser
Flächenpressung an Nabe P(N/mm²)
Spannschrauben Anziehdrehmoment MS(Nm)
D=Innendurchmesser
D2=Flanschdurchmesser
Bei Anziehdrehmoment MS übertragbares Drehmoment M Nm
X min.(mm)
250 K min.(mm)
280 K min.(mm)
320 K min.(mm)
400 K min.(mm)
200 K min.(mm)
Streckgrenze Re (N/mm²) Nabenwerkstoffes K min mm 200 / 250 / 280 / 320 / 400
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften