Kreuzschieberkupplung klemmung mit gewindestift (23032)

Kreuzschieberkupplung klemmung mit gewindestift (23032)
· Robust

· Klemmung mit Gewindestiften sorgt für deutlich kürzere Montagezeiten

· Spielfrei

· Einfache Montage (Stecksystem)

· Kurze Baulänge

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23032-0016
23032-0020
23032-0025
23032-0032
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1/D2=Befestigungsbohrung L3 L=Länge D4=Außendurchmesser L1 Trägheits- moment
(10⁻³ kgm²)
D1/D2 max. Statische Torsionssteife
(Nm/arcmin)
max. Wellenversatz lateral D1/D2 min. Anziehdreh- moment der Schrauben
(Nm)
max. Drehzahl 1/min Nennmoment
(Nm)
Größe C (DIN 916) Gewicht (ERP)
(kg)

59.09 €

1 4 Arbeitstage 42.3181680.00246.350.0191418000116M30.0075

65.91 €

1 4 Arbeitstage 42.5202090.08180.0351.541.770001.520M40.0270

77.83 €

1 4 Arbeitstage 5325.52511.50.018100.058251.760002.525M40.0356

102.98 €

1 4 Arbeitstage 84323214.50.067140.182.5844800732M50.0613

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 Klemmung mit Gewindestift Material Komponente Polyacetal Material Grundkörper Aluminium
Benennung Kreuzschieberkupplung Ausführung 2 Mini max. Wellenversatz angular
RoHS ja

Technischer Support