Kreuzschieberkupplung mit radialer klemmnabe (23030)

Kreuzschieberkupplung mit radialer klemmnabe (23030)
· Robust

· Radial betätigte Klemmnabe sorgt für deutlich kürzere Montagezeiten

· Spielfrei

· Einfache Montage (Stecksystem)

· Kurze Baulänge

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23030-0016
23030-0020
23030-0025
23030-0032
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1/D2=Befestigungsbohrung L3 L=Länge D4=Außendurchmesser L1 D1/D2 max. Statische Torsionssteife
(Nm/arcmin)
max. Wellenversatz lateral D1/D2 min. Anziehdreh- moment der Schrauben
(Nm)
max. Drehzahl 1/min Nennmoment
(Nm)
Größe C (DIN 912-10.9) A Trägheits- moment
(10⁻⁶ kgm²)
Gewicht (ERP)
(kg)

97.97 €

1 4 Arbeitstage 3321169.560.0191318000116M2.650.00320.0091

100.45 €

1 4 Arbeitstage 5322.5201080.0351.55170001.520M2.66.50.00820.0205

118.06 €

1 4 Arbeitstage 6.354272512100.05826.351.560002.525M380.0260.0269

143.16 €

1 4 Arbeitstage 85353216140.182.582.54800732M4110.0830.0638

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 mit radialer Klemmnabe Material Komponente Polyacetal Material Grundkörper Aluminium
Benennung Kreuzschieberkupplung Ausführung 2 Mini max. Wellenversatz angular
RoHS ja

Technischer Support