Elastomer-klauenkupplung klemmung mit gewindestift / aluminium (23023)

Elastomer-klauenkupplung klemmung mit gewindestift / aluminium (23023)
· Für hohe Drehzahlen geeignet

· Schwingungsdämpfend

· Klemmung mit Gewindestiften sorgt für deutlich kürzere Montagezeiten

· Spielfrei durch Vorspannung des Kupplungssterns

· Einfache Montage (Stecksystem)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23023-0020
23023-0050
23023-0125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1/D2=Befestigungsbohrung L3 L=Länge D4=Außendurchmesser L2 L1 Trägheits- moment
(10⁻³ kgm²)
max. Wellenversatz axial ± D1/D2 max. Statische Torsionssteife
(Nm/arcmin)
D1/D2 min. Anziehdreh- moment der Schrauben
(Nm)
Nennmoment
(Nm)
Größe C (DIN 916) Gewicht (ERP)
(kg)

60.28 €

1 4 Arbeitstage 33.52214870.000210.660.00730.722M30.0070

70.35 €

1 4 Arbeitstage 55302010100.0010.89.530.01650.755M30.0278

90.40 €

1 4 Arbeitstage 85.5353013110.00591140.03881.712.512.5M40.0633

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

max. Wellenversatz lateral 0.1 Ausführung 1 Klemmung mit Gewindestift Material Grundkörper Aluminium
Benennung Elastomer-Klauenkupplung Ausführung 2 Mini RoHS ja

Technischer Support