Elastomer-klauenkupplung mit radialer klemmnabe / aluminium (23022)

Elastomer-klauenkupplung mit radialer klemmnabe / aluminium (23022)
· Für hohe Drehzahlen geeignet

· Schwingungsdämpfend

· Radial betätigte Klemmnabe sorgt für deutlich kürzere Montagezeiten

· Spielfrei durch Vorspannung des Kupplungssterns

· Einfache Montage (Stecksystem)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23022-002
23022-005
23022-008
23022-015
23022-030
23022-060
23022-150
23022-300
23022-500
23022-700
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1/D2=Befestigungsbohrung L3 radiale Federsteife
(N/mm)
B L=Länge D5 D4=Außendurchmesser L2 D6 L1 Trägheits- moment
(10⁻³ kgm²)
max. Wellenversatz axial ± D1/D2 max. Statische Torsionssteife
(Nm/arcmin)
B1 max. Wellenversatz lateral D1/D2 min. Anziehdreh- moment der Schrauben
(Nm)
Nennmoment
(Nm)
Größe C (DIN 912-10.9) A Gewicht (ERP)
(kg)

77.83 €

1 4 Arbeitstage 33.5405622-148-70.000160.650.007-0.130.522M240.0146

90.40 €

1 4 Arbeitstage 55510830-2010-100.00110.880.016-0.15155M2.56.50.0196

124.32 €

1 4 Arbeitstage 6660010408.5321310.513.50.010.5150.0420.18488M410.50.0820

150.89 €

1 4 Arbeitstage 78210012509.5401618170.030.5200.2430.11081515M513.50.1579

179.99 €

1 4 Arbeitstage 992500145812.5501827200.090.5260.4130.113143030M616.50.2714

213.50 €

1 4 Arbeitstage 12102600146212.5601827220.180.5290.6130.115356060M819.50.4150

249.09 €

1 4 Arbeitstage 15123300157314.570203026.50.381331.0540.12267150150M10230.6530

416.53 €

1 4 Arbeitstage 18144500188616.5852438311142240.1230115300300M12291.1520

636.26 €

1 4 Arbeitstage 20165900229420.51002847332.21565.850.1538115500500M12361.7400

811.26 €

1 4 Arbeitstage 241870002510922.51203358385.2170860.1540185700700M14442.7690

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 mit radialer Klemmnabe Material Komponente Polyurethan Material Grundkörper Aluminium
Benennung Elastomer-Klauenkupplung RoHS ja

Technischer Support