Klemmplatte Für zahnriemen profil T und AT aluminium (22012)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22012-05101
22012-05102
22012-05161
22012-05162
22012-05251
22012-05252
22012-10161
22012-10162
22012-10251
22012-10252
22012-10321
22012-10322
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A P=Profil H A1 B D L BR=Riemenbreite P Gewicht (ERP)
(kg)

15.98 €

1 4 Arbeitstage 3.4T586295.541.81050.0223

18.59 €

1 4 Arbeitstage 3.4AT586295.541.81050.0214

14.96 €

1 4 Arbeitstage 3.4T586355.541.81650.0280

19.36 €

1 4 Arbeitstage 3.4AT586355.541.81650.0277

16.15 €

1 4 Arbeitstage 3.4T586445.541.82550.0348

22.34 €

1 4 Arbeitstage 3.4AT586445.541.82550.0334

21.96 €

1 4 Arbeitstage 5T101584198016100.1162

25.79 €

1 4 Arbeitstage 5AT101584198016100.1130

25.88 €

1 4 Arbeitstage 5T101585098025100.1410

27.37 €

1 4 Arbeitstage 5AT101585098025100.1352

28.10 €

1 4 Arbeitstage 5T101585798032100.1660

36.87 €

1 4 Arbeitstage 5AT101585798032100.1610

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Benennung Klemmplatte Für Zahnriemen Oberfläche Grundkörper blank
RoHS ja

Technischer Support