Zahnriemen geschlossen profil T10 / polyurethan (22052)

Zahnriemen geschlossen profil T10 / polyurethan (22052)
· Ideal für Antriebe mit hoher Riemenflexibilität

· Hohe Leistungsübertragung

· Geringe Riemendehnung

· Höchste Abriebfestigkeit

· Sehr gute chemische Beständigkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22052-1016X0260
22052-1016X0370
22052-1016X0400
22052-1016X0410
22052-1016X0440
22052-1016X0450
22052-1016X0500
22052-1016X0530
22052-1016X0560
22052-1016X0610
22052-1016X0630
22052-1016X0660
22052-1016X0690
22052-1016X0700
22052-1016X0720
22052-1016X0750
22052-1016X0780
22052-1016X0810
22052-1016X0840
22052-1016X0880
22052-1016X0890
22052-1016X0900
22052-1016X0920
22052-1016X0960
22052-1016X0970
22052-1016X0980
22052-1016X1010
22052-1016X1080
22052-1016X1110
22052-1016X1140
22052-1016X1150
22052-1016X1210
22052-1016X1240
22052-1016X1250
22052-1016X1300
22052-1016X1320
22052-1016X1350
22052-1016X1390
22052-1016X1400
22052-1016X1420
22052-1016X1440
22052-1016X1450
22052-1016X1460
22052-1016X1500
22052-1016X1560
22052-1016X1610
22052-1016X1750
22052-1016X1780
22052-1016X1880
22052-1016X1960
22052-1016X2250
22052-1025X0260
22052-1025X0370
22052-1025X0400
22052-1025X0410
22052-1025X0440
22052-1025X0450
22052-1025X0500
22052-1025X0530
22052-1025X0560
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
BR=Riemenbreite L1=Wirklänge N=Zähnezahl Gewicht (ERP)
(kg)

14.27 €

1 4 Arbeitstage 16260260.0186

14.86 €

1 4 Arbeitstage 16370370.0252

14.86 €

1 4 Arbeitstage 16400400.0277

14.86 €

1 4 Arbeitstage 16410410.0279

15.19 €

1 4 Arbeitstage 16440440.0314

15.51 €

1 4 Arbeitstage 16450450.0314

16.75 €

1 4 Arbeitstage 16500500.0353

17.07 €

1 4 Arbeitstage 16530530.0362

17.36 €

1 4 Arbeitstage 16560560.0386

18.31 €

1 4 Arbeitstage 16610610.0413

18.48 €

1 4 Arbeitstage 16630630.0413

19.07 €

1 4 Arbeitstage 16660660.0451

19.50 €

1 4 Arbeitstage 16690690.0492

19.50 €

1 4 Arbeitstage 16700700.0490

19.71 €

1 4 Arbeitstage 16720720.0481

20.00 €

1 4 Arbeitstage 16750750.0518

20.59 €

1 4 Arbeitstage 16780780.0548

20.95 €

1 4 Arbeitstage 16810810.0552

21.56 €

1 4 Arbeitstage 16840840.0596

23.24 €

1 4 Arbeitstage 16880880.0626

23.87 €

1 4 Arbeitstage 16890890.0634

24.81 €

1 4 Arbeitstage 16900900.0650

25.25 €

1 4 Arbeitstage 16920920.0663

25.89 €

1 4 Arbeitstage 16960960.0689

26.05 €

1 4 Arbeitstage 16970970.0682

27.27 €

1 4 Arbeitstage 16980980.0665

28.08 €

1 4 Arbeitstage 1610101010.0689

29.60 €

1 4 Arbeitstage 1610801080.0757

29.92 €

1 4 Arbeitstage 1611101110.0808

30.36 €

1 4 Arbeitstage 1611401140.0796

30.71 €

1 4 Arbeitstage 1611501150.0857

31.62 €

1 4 Arbeitstage 1612101210.0878

32.09 €

1 4 Arbeitstage 1612401240.0860

32.24 €

1 4 Arbeitstage 1612501250.0870

34.27 €

1 4 Arbeitstage 1613001300.0955

35.34 €

1 4 Arbeitstage 1613201320.0920

36.11 €

1 4 Arbeitstage 1613501350.0950

37.04 €

1 4 Arbeitstage 1613901390.0981

37.22 €

1 4 Arbeitstage 1614001400.1040

37.51 €

1 4 Arbeitstage 1614201420.0990

37.66 €

1 4 Arbeitstage 1614401440.0920

37.66 €

1 4 Arbeitstage 1614501450.0980

37.66 €

1 4 Arbeitstage 1614601460.1063

38.31 €

1 4 Arbeitstage 1615001500.1040

38.61 €

1 4 Arbeitstage 1615601560.1100

41.55 €

1 4 Arbeitstage 1616101610.1101

42.64 €

1 4 Arbeitstage 1617501750.1233

42.79 €

1 4 Arbeitstage 1617801780.1313

46.20 €

1 4 Arbeitstage 1618801880.1314

49.46 €

1 4 Arbeitstage 1619601960.1375

59.22 €

1 4 Arbeitstage 1622502250.1575

21.86 €

1 4 Arbeitstage 25260260.0280

23.43 €

1 4 Arbeitstage 25370370.0391

23.43 €

1 4 Arbeitstage 25400400.0446

23.43 €

1 4 Arbeitstage 25410410.0454

23.87 €

1 4 Arbeitstage 25440440.0480

24.01 €

1 4 Arbeitstage 25450450.0490

25.89 €

1 4 Arbeitstage 25500500.0585

26.66 €

1 4 Arbeitstage 25530530.0586

27.43 €

1 4 Arbeitstage 25560560.0618

Loading...

Grundlegende Informationen

P=Profil T10 Material Grundkörper Polyurethan Benennung Zahnriemen
DIN DIN 7721 Farbe Grundkörper grau RoHS ja

Technischer Support