Zahnriemen geschlossen profil HTD 3M (22062)

Zahnriemen geschlossen profil HTD 3M (22062)
· Hohe Sicherheit gegen Zahnübersprung

· Geräusch- und wartungsarm

· Positionsgenau und winkeltreu

· Sehr gute chemische Beständigkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22062-0309X0201
22062-0309X0210
22062-0309X0213
22062-0309X0216
22062-0309X0225
22062-0309X0240
22062-0309X0252
22062-0309X0255
22062-0309X0267
22062-0309X0300
22062-0309X0312
22062-0309X0318
22062-0309X0330
22062-0309X0336
22062-0309X0339
22062-0309X0357
22062-0309X0363
22062-0309X0384
22062-0309X0390
22062-0309X0420
22062-0309X0447
22062-0309X0474
22062-0309X0480
22062-0309X0501
22062-0309X0513
22062-0309X0525
22062-0309X0537
22062-0309X0564
22062-0309X0570
22062-0309X0606
22062-0309X0612
22062-0309X0633
22062-0309X0669
22062-0309X0711
22062-0309X0822
22062-0309X0843
22062-0309X0882
22062-0309X0945
22062-0309X1002
22062-0309X1041
22062-0309X1068
22062-0309X1071
22062-0309X1125
22062-0309X1245
22062-0309X1500
22062-0309X1569
22062-0315X0201
22062-0315X0210
22062-0315X0213
22062-0315X0216
22062-0315X0225
22062-0315X0240
22062-0315X0252
22062-0315X0255
22062-0315X0267
22062-0315X0300
22062-0315X0312
22062-0315X0318
22062-0315X0330
22062-0315X0336
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
BR=Riemenbreite L1=Wirklänge N=Zähnezahl Gewicht (ERP)
(kg)

4.97 €

1 4 Arbeitstage 9201670.0049

5.27 €

1 4 Arbeitstage 9210700.0047

5.27 €

1 4 Arbeitstage 9213710.0043

5.27 €

1 4 Arbeitstage 9216720.0045

5.27 €

1 4 Arbeitstage 9225750.0055

5.27 €

1 4 Arbeitstage 9240800.0065

5.27 €

1 4 Arbeitstage 9252840.0055

5.27 €

1 4 Arbeitstage 9255850.0056

5.27 €

1 4 Arbeitstage 9267890.0060

5.64 €

1 4 Arbeitstage 93001000.0062

5.64 €

1 4 Arbeitstage 93121040.0066

5.64 €

1 4 Arbeitstage 93181060.0064

5.93 €

1 4 Arbeitstage 93301100.0071

5.93 €

1 4 Arbeitstage 93361120.0073

5.93 €

1 4 Arbeitstage 93391130.0070

6.25 €

1 4 Arbeitstage 93571190.0076

5.99 €

1 4 Arbeitstage 93631210.0077

5.99 €

1 4 Arbeitstage 93841280.0080

5.99 €

1 4 Arbeitstage 93901300.0083

6.24 €

1 4 Arbeitstage 94201400.0087

6.24 €

1 4 Arbeitstage 94471490.0091

6.36 €

1 4 Arbeitstage 94741580.0103

6.36 €

1 4 Arbeitstage 94801600.0103

6.58 €

1 4 Arbeitstage 95011670.0109

6.58 €

1 4 Arbeitstage 95131710.0110

6.58 €

1 4 Arbeitstage 95251750.0118

6.72 €

1 4 Arbeitstage 95371790.0112

7.23 €

1 4 Arbeitstage 95641880.0126

7.23 €

1 4 Arbeitstage 95701900.0124

7.38 €

1 4 Arbeitstage 96062020.0127

7.38 €

1 4 Arbeitstage 96122040.0127

7.38 €

1 4 Arbeitstage 96332110.0137

7.69 €

1 4 Arbeitstage 96692230.0146

8.00 €

1 4 Arbeitstage 97112370.0160

8.31 €

1 4 Arbeitstage 98222740.0168

8.31 €

1 4 Arbeitstage 98432810.0180

9.05 €

1 4 Arbeitstage 98822940.0238

9.81 €

1 4 Arbeitstage 99453150.0255

10.25 €

1 4 Arbeitstage 910023340.0165

10.25 €

1 4 Arbeitstage 910413470.0227

10.25 €

1 4 Arbeitstage 910683560.0217

10.25 €

1 4 Arbeitstage 910713570.0221

11.37 €

1 4 Arbeitstage 911253750.0234

11.91 €

1 4 Arbeitstage 912454150.0336

14.13 €

1 4 Arbeitstage 915005000.0259

14.72 €

1 4 Arbeitstage 915695230.0424

8.14 €

1 4 Arbeitstage 15201670.0088

8.14 €

1 4 Arbeitstage 15210700.0092

8.14 €

1 4 Arbeitstage 15213710.0094

8.14 €

1 4 Arbeitstage 15216720.0095

8.31 €

1 4 Arbeitstage 15225750.0099

8.31 €

1 4 Arbeitstage 15240800.0084

8.31 €

1 4 Arbeitstage 15252840.0092

8.31 €

1 4 Arbeitstage 15255850.0112

8.46 €

1 4 Arbeitstage 15267890.0101

8.63 €

1 4 Arbeitstage 153001000.0132

8.91 €

1 4 Arbeitstage 153121040.0137

9.08 €

1 4 Arbeitstage 153181060.0140

9.08 €

1 4 Arbeitstage 153301100.0145

9.08 €

1 4 Arbeitstage 153361120.0123

Loading...

Grundlegende Informationen

P=Profil HTD3M Material Grundkörper Polyamid Benennung Zahnriemen
Farbe Grundkörper schwarz Ausführung 1 geschlossen ISO ISO 13050
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support